(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツータックスラックス 1943

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1943-02-82
ツータックスラックス 1943 ツータックスラックス 1943

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,580円
税込単価
2,838円

【特長】・シワになりにくい素材のオールシーズン用ツータックスのラックスです。・...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 季節:
    通年
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    ポリエステル65、綿35
  • 仕様1:
    シンプルなデザインで作業服の定番
  • 仕様2:
    生地:ツイル
  • ポケット:
    左右ポケット・後ポケット
  • 質量(g):
    420
  • 内容量:
    1本

型番

1943-02-82 解除

Loading...

商品情報を表示

1943-02-82 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
ウエスト(cm)
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1943-02-82

82
ベージュ
1本

1個

2,580( 2,838円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・シワになりにくい素材のオールシーズン用ツータックスのラックスです。・カラビナループ付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ツータックスラックス 1943の型番1943-02-82のページです。
型番1943-02-82に関する仕様情報を記載しております。

ツータックスラックス 1943のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
作業用
評価 5.0満足度:5.02021/02/18
動きやすく着用には問題ありません。
商品のスペック表示に股下寸法が見当たらず、届くまで多少不安でしたが届いた商品のラベルにはL 80cmの記載がありました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

作業着
評価 5.0満足度:5.02020/07/22
サイズ感、型、生地、縫製に問題無く、動きやすく、良かったです。
通年で使える厚さで、使い勝手も良い。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
1943-02-73
1943-02-76
1943-02-79
1943-02-85
1943-02-88
1943-02-91
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色(系統) ウエスト(cm) 色詳細 内容量

2,580円

( 2,838円 )
1個 あり

3日目

73ベージュ-

2,580円

( 2,838円 )
1個 あり

3日目

76ベージュ-

2,580円

( 2,838円 )
4個 -

3日目

79ベージュ-

2,580円

( 2,838円 )
4個 -

3日目

85ベージュ-

2,580円

( 2,838円 )
1個 あり

3日目

88ベージュ-

2,580円

( 2,838円 )
1個 あり

3日目

91ベージュ-

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました