(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブルゾン 1940

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブルゾン 1940

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,450円
税込価格
2,695円

《名入れ見積依頼書をダウンロード》丈夫で汚れに強いソフトツイルTC素材です。

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ジャケット
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    ポリエステル65、綿35
  • 仕様1:
    シンプルなデザインで作業服の定番
  • 仕様2:
    生地:ツイル
  • ポケット:
    両胸・両脇ポケット
  • ペン刺し:
    ペン刺し(左袖)
  • 質量(g):
    600
  • 内容量:
    1着

型番

未確定18件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番商品分類色(系統)季節袖形状仕様帯電防止素材JIS規格適合品サイズ肩幅胸囲
1940-09-4Lジャケット通年長袖男性用なし×4L55mm108~116mm
1940-02-Lジャケット通年長袖男性用なし×L49mm90~98mm
1940-03-Lジャケット通年長袖男性用なし×L49mm90~98mm
1940-02-5Lジャケット通年長袖男性用なし×5L57mm114~120mm
1940-09-Lジャケット通年長袖男性用なし×L49mm90~98mm
1940-09-LLジャケット通年長袖男性用なし×LL51mm96~104mm
1940-03-3Lジャケット通年長袖男性用なし×3L53mm102~110mm
1940-03-5Lジャケット通年長袖男性用なし×5L57mm114~120mm
1940-09-5Lジャケット通年長袖男性用なし×5L57mm114~120mm
1940-02-3Lジャケット通年長袖男性用なし×3L53mm102~110mm
1940-03-LLジャケット通年長袖男性用なし×LL51mm96~104mm
1940-09-Mジャケット通年長袖男性用なし×M47mm84~92mm
1940-02-Mジャケット通年長袖男性用なし×M47mm84~92mm
1940-09-3Lジャケット通年長袖男性用なし×3L53mm102~110mm
1940-02-LLジャケット通年長袖男性用なし×LL51mm96~104mm
1940-02-4Lジャケット通年長袖男性用なし×4L55mm108~116mm
1940-03-4Lジャケット通年長袖男性用なし×4L55mm108~116mm
1940-03-Mジャケット通年長袖男性用なし×M47mm84~92mm
商品情報を表示

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
53
102~110
ベージュ
1着

2個

2,450( 2,695円 )

3日目

4L
55
108~116
ベージュ
1着

1個

2,450( 2,695円 )

3日目

5L
57
114~120
ベージュ
1着

2個

2,450( 2,695円 )

3日目

L
49
90~98
ベージュ
1着

2個

2,450( 2,695円 )

3日目

LL
51
96~104
ベージュ
1着

2個

2,450( 2,695円 )

3日目

M
47
84~92
ベージュ
1着

2個

2,450( 2,695円 )

3日目

3L
53
102~110
シルバー
1着

2個

2,450( 2,695円 )

3日目

4L
55
108~116
シルバー
1着

2個

2,450( 2,695円 )

3日目

5L
57
114~120
シルバー
1着

1個

2,450( 2,695円 )

3日目

L
49
90~98
シルバー
1着

2個

2,450( 2,695円 )

3日目

LL
51
96~104
シルバー
1着

2個

2,450( 2,695円 )

3日目

M
47
84~92
シルバー
1着

2個

2,450( 2,695円 )

3日目

3L
53
102~110
-
1着

2個

2,450( 2,695円 )

3日目

4L
55
108~116
-
1着

2個

2,450( 2,695円 )

3日目

5L
57
114~120
-
1着

1個

2,450( 2,695円 )

3日目

L
49
90~98
-
1着

2個

2,450( 2,695円 )

3日目

LL
51
96~104
-
1着

2個

2,450( 2,695円 )

3日目

M
47
84~92
-
1着

2個

2,450( 2,695円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

名入れ見積依頼書をダウンロード
丈夫で汚れに強いソフトツイルTC素材です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブルゾン 1940

ブルゾン 1940

    長袖シャツ 87008

    長袖シャツ 87008

      帯電防止ブルゾン

      帯電防止ブルゾン

        半袖ジャンバー 264931

        半袖ジャンバー 264931

          長袖シャツ 1948

          長袖シャツ 1948

            メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 クロダルマ コーコス信岡
            通常価格 2,450円 3,082円 3,853円 4,319円 2,280円
            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   5日目   3日目  
            商品分類 ジャケット ワークシャツ ジャケット ジャケット ワークシャツ
            季節 通年 通年 通年 春夏 通年
            袖形状 長袖 長袖 長袖 半袖 長袖
            仕様 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用
            帯電防止素材 なし あり あり あり なし

            オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました