(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークキャップ 男女兼用 8617

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8617-003-L
ワークキャップ 男女兼用 8617 ワークキャップ ダンジョケンヨウ 8617

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,500円 1,811円
税込単価
2,750円 1,992円

AZ-6321の作業服シリーズと同一素材で同一カラーの、コーディネートが可能な...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    キャップ
  • 季節:
    通年
  • 仕様:
    男女兼用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 混率:
    ポリエステル65%・綿35%
  • 素材:
    ツイル
  • 素材1織り:
    綾織り
  • 内容量:
    1個

型番

8617-003-L 解除

Loading...

帯電防止素材を使用した、定番のワークキャップ

ワークキャップ 男女兼用 8617:関連画像

工場や、物流業務などで使用できる定番のワークキャップ

ワークキャップ 男女兼用 8617:関連画像

サイズ調整が簡単なアジャスター付き

全13色の豊富なカラーバリエーション

ワークキャップ 男女兼用 8617:関連画像

ライトベージュ、シルバーグレー、アースグレー、ブルー、サックス、ネイビー、グリーン、マスタード、ターコイズ、オリーブ、ピンク、ミストバイオレット、クリーンアース

名入れサービスについて

ワークキャップ 男女兼用 8617:関連画像
商品情報を表示

8617-003-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
JANコード
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8617-003-L

L
-
シルバーグレー
1個

4個

2,500円

1,811

( 1,992円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

AZ-6321の作業服シリーズと同一素材で同一カラーの、コーディネートが可能なワークキャップ。
【特長】
・JIS T-8118帯電防止適合。
・サイズ調節がラクラクできるアジャスター仕様。
・豊富なカラーバリエーションで、頭の上からつま先まで、オーダーメイド感覚で着用可能なユニフォーム。
【用途】
・工場、物流業務など。
【サイズ】
・M:55~57cm。
・L:57~59cm。
・LL:59~61cm。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワークキャップ 男女兼用 8617の型番8617-003-Lのページです。
型番8617-003-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークキャップ 男女兼用 8617

ワークキャップ 男女兼用 8617

    キャップ 1トーンカラー/2トーンカラー

    キャップ 1トーンカラー/2トーンカラー

      AZ-8618 ワークキャップ(男女兼用)

      AZ-8618 ワークキャップ(男女兼用)

        帽子(丸アポロ型)90019シリーズ

        帽子(丸アポロ型)90019シリーズ

          AZ-67032 アポロキャップ

          AZ-67032 アポロキャップ

            AZ-HS3514 バンダナキャップ

            AZ-HS3514 バンダナキャップ

              ミドリ安全 作業用帽子 キャップ TC29 M

              ミドリ安全 作業用帽子 キャップ TC29 M

                作業用帽子 キャップ TC29

                作業用帽子 キャップ TC29

                  帽子(丸アポロ型)

                  帽子(丸アポロ型)

                    作業用帽子 キャップ TC23

                    作業用帽子 キャップ TC23

                      メーカー アイトス ミドリ安全 アイトス 自重堂 アイトス アイトス ミドリ安全 ミドリ安全 自重堂 ミドリ安全
                      通常価格 2,500円 1,123円 2,500円 2,467円 6,241円 804円 2,708円 2,520円 2,467円 2,757円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目~   5日目   9日目   4日目   6日目   1日目   5日目   6日目  
                      商品分類 キャップ キャップ キャップ キャップ キャップ キャップ - キャップ キャップ キャップ
                      季節 通年 通年 通年 秋冬 - - - - 秋冬 -
                      仕様 男女兼用 - 男女兼用 - - - - - - -
                      帯電防止素材 あり - あり あり なし なし - - あり -
                      JIS規格適合品 - × - - - - × -

                      ワークキャップ 男女兼用 8617のレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                      研修
                      評価 4.0満足度:4.02021/04/23
                      新入社員を機械の研修に行かせるために購入しました。被り心地などは分かりませんが、物はしっかりしていました。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      8617-002-L
                      8617-002-LL
                      8617-002-M
                      8617-003-LL
                      8617-003-M
                      8617-004-L
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      色(系統) サイズ JANコード 色詳細 内容量

                      2,500円

                      ( 2,750円 )
                      4個 あり

                      4日目

                      L-ライトベージュ-

                      2,500円

                      ( 2,750円 )
                      4個 あり

                      4日目

                      LL-ライトベージュ-

                      2,500円

                      ( 2,750円 )
                      4個 あり

                      4日目

                      M-ライトベージュ-

                      2,500円

                      ( 2,750円 )
                      4個 あり

                      4日目

                      LL-シルバーグレー-

                      2,500円

                      ( 2,750円 )
                      4個 あり

                      4日目

                      M-シルバーグレー-

                      2,500円

                      ( 2,750円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      L-アースグレー-

                      オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました