(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全プロハークスショート 890

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:890-13-M
安全プロハークスショート 890 アンゼンプロハークスショート 890

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,999円
税込単価
4,399円

耐油性に優れた特殊配合PVCを使用した安全短長靴。【特長】・鋼製先芯:爪先への...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 材質(アッパー):
    PVC、鋼製先芯
  • 材質(ソール):
    PVC
  • 重さ(g):
    片足重量:720(26cm)
  • 仕様:
    抗菌加工の裏地で雑菌の繁殖を防止します。
  • 特徴:
    新開発の特殊樹脂製先芯を採用し、軽量化を図りました。
  • 内容量:
    1足

型番

890-13-M 解除

Loading...

耐油性に優れた特殊配合PVCを使用

安全プロハークス#890の外観

サイズ

M (24.5~25.0)、L (25.5~26.0cm)、LL (26.5~27.0cm)
XL (27.5~28.0cm)、SXL (28.5~29.0cm)
重量 : 片足重量720g(Lサイズ代表値)※重量は同サイズでも製品によって多少のバラツキあり。
特記事項 : 樹脂製先芯、耐油底
アッパー材 : PVC、底材 : PVC

製品仕様

耐油性に優れた特殊配合PVCを使用。汚れがつきにくいシンプル意匠

耐油性に優れた特殊配合PVCを使用。汚れがつきにくいシンプル意匠

新設計ラストの採用により、フィット性に優れ長時間の使用でも疲れにくい

新設計ラストの採用により、フィット性に優れ長時間の使用でも疲れにくい

新開発の特殊樹脂製先芯を採用し、軽量化を図った

新開発の特殊樹脂製先芯を採用し、軽量化を図った

(1)長ぐつの中にズボンを入れてもズボンがズレ上がりにくい (2)抗菌加工で雑菌の繁殖を防ぐ (3)吸汗素材で足ムレを改善

(1)長ぐつの中にズボンを入れてもズボンがズレ上がりにくい
(2)抗菌加工で雑菌の繁殖を防ぐ
(3)吸汗素材で足ムレを改善

靴底の凹凸により足裏をマッサージ。取り外しが可能

靴底の凹凸により足裏をマッサージ。取り外しが可能

水切りがよく、滑りにくい底意匠設計

水切りがよく、滑りにくい底意匠設計

開発秘話

 

合羽ズボンを履けば、膝下まで長靴の丈は必要ない!
との意見より開発されました。丈を短くした分軽くなり、作業性はUPしています。

 
商品情報を表示

890-13-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ2(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

890-13-M

M(24~25)
1足

1個

3,999( 4,399円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐油性に優れた特殊配合PVCを使用した安全短長靴。
【特長】
・鋼製先芯:爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する鋼製先芯採用。
・耐油:耐油性に優れた特殊配合PVCを使用。
・汚れがつきにくいシンプル意匠。
・新設計ラストの採用により、フィット性に優れ長時間の使用でも疲れにくい。
・土木、農林作業に最適な耐油安全長靴。
・抗菌加工裏地を使用し雑菌の繁殖を防ぐ。吸汗素材で足ムレも改善。耐油底。異物の侵入から防ぐ履口フード付。
・Lサイズの場合 : 長さ210mm(ヒール部含む) / 60mm(フード)片足重量約720g。
【用途】
・樹脂製先芯により軽量で、土木、建設作業などに最適。丈が短いので、重機や車の運転でも長靴の丈が邪魔にならない。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全プロハークスショート 890の型番890-13-Mのページです。
型番890-13-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全プロハークスショート 890

安全プロハークスショート 890

    安全プロハークス#870

    安全プロハークス#870

      安全プロハークス 870 サイズ(cm) 23~29

      安全プロハークス 870 サイズ(cm) 23~29

        超耐滑軽量作業靴ハイグリップ

        超耐滑軽量作業靴ハイグリップ

          高所作業用プロスニーカー 高所高鳶

          高所作業用プロスニーカー 高所高鳶

            耐油長靴 プロハークス #205

            耐油長靴 プロハークス #205

              プロガード万年

              プロガード万年

                衛生長靴 ブラック

                衛生長靴 ブラック

                  安全作業靴 スパイダーマックス #6100

                  安全作業靴 スパイダーマックス #6100

                    先芯入り超耐滑スニーカーハイグリップ

                    先芯入り超耐滑スニーカーハイグリップ

                      ロングタイプ耐油長靴

                      ロングタイプ耐油長靴

                        安全耐油長靴(鋼鉄芯入)

                        安全耐油長靴(鋼鉄芯入)

                          メーカー 丸五 丸五 丸五 ミドリ安全 丸五 丸五 丸五 アイトス 日進ゴム ミドリ安全 おたふく手袋 おたふく手袋
                          通常価格 3,999円 4,517円 4,603円 5,774円 4,767円 4,312円 3,755円 6,001円 4,905円 8,263円 3,807円 4,545円
                          通常出荷日 3日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   6日目~   6日目~   1日目   1日目~   1日目   9日目   9日目  
                          商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 安全靴 作業靴 作業靴 安全靴
                          規格 規格無し 規格無し 規格無し - - 規格無し 規格無し 規格無し JSAA規格品 - 規格無し 規格無し
                          形状 長靴 半長靴 長靴 短靴 - 長編上靴 半長靴 長靴 短靴 短靴 長靴 長靴
                          耐油性 あり あり あり あり - あり なし あり あり なし あり あり
                          静電気帯電防止機能 なし なし なし - なし なし なし なし なし - なし なし

                          安全プロハークスショート 890のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 汚れた場合、水洗いはできますか。
                          A
                          はい、できます。陰干しをお願い致します。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          890-13-L
                          890-13-LL
                          890-13-XL
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ2
                          (cm)
                          内容量

                          4,060円

                          ( 4,466円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          L(25~26)-

                          3,999円

                          ( 4,399円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          LL(26~27)-

                          3,999円

                          ( 4,399円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          XL(27~28)-

                          長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました