(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全プロハークス#870

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:870-13-L
安全プロハークス#870 アンゼンプロハークス 870

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,550円
税込単価
5,005円

耐油性に優れた特殊配合PVCを使用した安全長靴。【特長】・鋼製先芯:爪先への衝...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    半長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • 先芯:
    あり
  • 材質(アッパー):
    PVC、鋼製先芯
  • 材質(ソール):
    PVC
  • 重さ(g):
    片足重量:1040(26cm)
  • 仕様:
    抗菌加工の裏地で雑菌の繁殖を防止します。
  • 特徴:
    爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する鋼製先芯採用。
  • 内容量:
    1足

型番

870-13-L 解除

Loading...

耐油性に優れた特殊配合PVCを使用

安全プロハークス#870の外観

重量 : 片足重量1,040g(26cm代表値)※重量は同サイズでも製品によって多少のバラツキあり。
特記事項 : 鋼製先芯、耐油底
アッパー材 : PVC
底材 : PVC

製品仕様

耐油性に優れた特殊配合PVCを使用。汚れがつきにくいシンプル意匠

耐油性に優れた特殊配合PVCを使用。汚れがつきにくいシンプル意匠

新設計ラストの採用により、フィット性に優れ長時間の使用でも疲れにくい

新設計ラストの採用により、フィット性に優れ長時間の使用でも疲れにくい

爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する鋼製先芯採用

爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する鋼製先芯採用

(1)長ぐつの中にズボンを入れてもズボンがズレ上がりにくい

(1)長ぐつの中にズボンを入れてもズボンがズレ上がりにくい
(2)靴底の凹凸により足裏をマッサージ。取り外しが可能
(3)抗菌加工で雑菌の繁殖を防止。吸汗素材で足ムレを改善

水切りが良く滑りにくい底意匠設計

水切りが良く滑りにくい底意匠設計

開発秘話

 

安全長靴は他社品と比べても見た目にはあまり違いがわかりませんが、フィット感の履き心地や耐久性は商品によって大きく異なります。安全プロハークスは自社で足型から開発して、フィット感と素材の研究による耐久性に自信があります。

 
商品情報を表示

870-13-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ2(cm)
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

870-13-L

黒系
L(25~26)
ブラック
1足

1個

4,550( 5,005円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐油性に優れた特殊配合PVCを使用した安全長靴。
【特長】
・鋼製先芯:爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する鋼製先芯採用。
・耐油:耐油性に優れた特殊配合PVCを使用。
・汚れがつきにくいシンプル意匠。
・新設計ラストの採用により、フィット性に優れ長時間の使用でも疲れにくい。
・抗菌加工裏地を使用し雑菌の繁殖を防止。吸汗素材で足ムレも改善。水切りが良く滑りにくい意匠の耐油底を採用。
・26cmの場合 : 長さ385mm(ヒール部含む)片足重量約1,040g。
【用途】
・PVC製により耐油性があり、食品や土木作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全プロハークス#870の型番870-13-Lのページです。
型番870-13-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全プロハークス#870

安全プロハークス#870

    ウレタンブーツ(先芯入り・踏抜き防止板内蔵)

    ウレタンブーツ(先芯入り・踏抜き防止板内蔵)

      メーカー 丸五 シモン
      通常価格 4,517円 16,754円
      通常出荷日 1日目~   1日目~  
      商品タイプ 安全靴 安全靴
      規格 規格無し その他規格
      形状 半長靴 長靴
      耐油性 あり あり
      静電気帯電防止機能 なし なし

      安全プロハークス#870のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      よくあるご質問(FAQ)

      Q 汚れた場合、水洗いはできますか。
      A
      はい、できます。陰干しをお願い致します。

      この商品のバリエーション

      型番
      870-00-LL
      870-00-M
      870-00-XL
      870-13-LL
      870-13-M
      870-13-XL
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      カラー サイズ2
      (cm)
      色詳細 内容量

      4,550円

      ( 5,005円 )
      1個 あり

      1日目

      白系LL(26~27)ホワイト-

      4,550円

      ( 5,005円 )
      1個 あり

      6日目

      白系M(24~25)ホワイト-

      4,550円

      ( 5,005円 )
      1個 あり

      1日目

      白系XL(27~28)ホワイト-

      4,550円

      ( 5,005円 )
      1個 あり

      1日目

      黒系LL(26~27)ブラック-

      4,517円

      ( 4,969円 )
      1個 あり

      1日目

      黒系M(24~25)ブラック-

      4,550円

      ( 5,005円 )
      1個 あり

      1日目

      黒系XL(27~28)ブラック-

      長靴カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました