(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マンダム #50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マンダム #50

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,060円
税込価格
2,266円

防滑スリッポン作業シューズ。【特長】・通気性のあるメッシュ素材、耐滑屈曲ソール...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • 先芯:
    なし
  • 材質(アッパー):
    合皮+メッシュ
  • 材質(ソール):
    ゴム
  • 足囲:
    3E
  • 仕様:
    合皮皮革採用で水や汚れを染み込みにくくしました。また、熱が伝わりにくいEVAシート内蔵。防滑機能を考慮した大底デザインです。
  • 特徴:
    脱ぎ履きが簡単なスリッポンタイプ。
  • 内容量:
    1足

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

通気性のあるメッシュ素材

マンダム#50の外観

サイズ : 24.5・25・25.5・26・26.5・27・28cm
足囲 : 3E
アッパー材 : 合皮+メッシュ、底材 : ゴム

製品仕様

脱ぎ履きが簡単なスリッポンタイプ

脱ぎ履きが簡単なスリッポンタイプ

通気性を考慮したメッシュ素材

通気性を考慮したメッシュ素材

合皮皮革採用で水や汚れを染み込みにくい

合皮皮革採用で水や汚れを染み込みにくい

屈曲しやすい大底構造を採用し、足にかかる負担を軽減

屈曲しやすい大底構造を採用し、足にかかる負担を軽減

防滑機能を考慮した大底デザイン。また、熱が伝わりにくいEVAシート内蔵

防滑機能を考慮した大底デザイン。また、熱が伝わりにくいEVAシート内蔵

開発秘話

 

機能的で先芯の入っていない作業シューズがあまり無く、ユーザーの要望より商品化されました。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
黒系
24.5
ブラック
1足

1個

2,060( 2,266円 )

3日目

黒系
25.5
ブラック
1足

1個

2,060( 2,266円 )

3日目

黒系
26
ブラック
1足

1個

2,060( 2,266円 )

3日目

黒系
26.5
ブラック
1足

1個

2,060( 2,266円 )

3日目

黒系
27
ブラック
1足

1個

2,060( 2,266円 )

3日目

黒系
28
ブラック
1足

1個

2,060( 2,266円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防滑スリッポン作業シューズ。
【特長】
・通気性のあるメッシュ素材、耐滑屈曲ソール。
・防滑底 : 新設計の防滑底意匠使用。
・屈曲 : E.V.Aミッドソールの設計による屈曲性。
・熱が伝わりにくいE.V.Aシートを内蔵。屈曲しやすい構造にし、足にかかる負担を軽減。
・アッパーは合成皮革採用で水や汚れに強い仕様。一部ナイロンメッシュ素材を使用し通気性も考慮。
・脱ぎ履きが簡単なスリッポンタイプ。
【用途】
・防滑ソールで滑りにくく、スリッポンで脱ぎ履きが容易なので、内装業や普段履きに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マンダム #50

マンダム #50

    耐油長靴 プロハークス #205

    耐油長靴 プロハークス #205

      ミドリ安全 冬用 防寒 作業靴 スニーカー MPS135 ブラック 23.0cm

      ミドリ安全 冬用 防寒 作業靴 スニーカー MPS135 ブラック 23.0cm

        CAREWALKER 700 アイボリーXシルバー

        CAREWALKER 700 アイボリーXシルバー

          ZIPアップセフティシューズ 85118

          ZIPアップセフティシューズ 85118

            クレオスプラス#840(踏めるくん)

            クレオスプラス#840(踏めるくん)

              作業靴用中敷シートカップインソール

              作業靴用中敷シートカップインソール

                メーカー 丸五 丸五 ミドリ安全 アシックス ジーベック 丸五 ミドリ安全
                通常価格 2,060円 4,312円 8,286円 6,114円 4,790円 2,820円 595円
                通常出荷日 3日目   6日目~   6日目   1日目~   1日目~   3日目~   1日目~  
                商品タイプ 作業靴 作業靴 - 作業靴 作業靴 作業靴 中敷
                規格 規格無し 規格無し - 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
                形状 短靴 長編上靴 - 短靴 短靴 短靴 -
                耐油性 なし あり - なし あり なし -
                静電気帯電防止機能 なし なし - なし なし なし なし

                マンダム #50のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                通常の作業
                評価 5.0満足度:5.02020/10/05
                靴底が生ゴムで滑りにくい。特に屋根での作業の時は、安全で軽く
                最高です。お気に入りで、購入時は数足で購入します。
                わたくしの職業は電気店です。
                夏場のエアコン取付作業は、通気性もよくgoodです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                よくあるご質問(FAQ)

                Q 汚れた場合、水洗いはできますか。
                A
                はい、できます。陰干しをお願い致します。

                作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました