(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メダリオンセーフティー#507

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メダリオンセーフティー#507

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,980円
税込価格
4,378円

女性の足にピッタリフィットする女性専用の安全スニーカー。【特長】・軽量で女性向...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • 先芯:
    あり
  • 重さ(g):
    520
  • 内容量:
    1足

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

装着時に手間のかからないマジックベルト採用

メダリオンセーフティ 507の外観

サイズ:22.5・23・23.5・24・24.5・25cm
重量:片足重量260g(23.5cm代表値)※重量は同サイズでも製品によって多少のバラツキあり。
特記事項:女性専用設計
アッパー材:合皮+メッシュ
底材:EVA+ゴム

製品仕様

新開発の特殊樹脂製先芯を採用し、安全性能を損なうことなく軽量化を図った

新開発の特殊樹脂製先芯を採用し、安全性能を損なうことなく軽量化を図った

肉厚のEVAミッドソールが優れたクッション性を発揮し、踵部や膝への負担軽減

肉厚のEVAミッドソールが優れたクッション性を発揮し、踵部や膝への負担軽減

女性専用足型採用で女性の足にピッタリフィット

女性専用足型採用で女性の足にピッタリフィット

靴裏面

靴裏面

開発秘話

 

女性のお客様より、「カワイイ安全靴がほしい!」「仕事帰りにスーパーによっても恥ずかしくない、安全靴とわからないような安全靴がほしい!」という要望より商品化いたしました。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
白系
23
ホワイト
4982841086220
1足

1個

3,980( 4,378円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

黒系
22.5
ブラック
4982841087210
1足

1個

3,980( 4,378円 )

3日目

黒系
23
ブラック
4982841087227
1足

1個

3,980( 4,378円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

黒系
23.5
ブラック
4982841087234
1足

1個

3,980( 4,378円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

黒系
24
ブラック
4982841087241
1足

1個

3,980( 4,378円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

黒系
24.5
ブラック
4982841087258
1足

1個

3,980( 4,378円 )

14日目

黒系
25
ブラック
4982841087265
1足

1個

3,980( 4,378円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

女性の足にピッタリフィットする女性専用の安全スニーカー。
【特長】
・軽量で女性向けに開発された足型。
・衝撃を吸収して足の負担を軽減。
・装着時に手間のかからないマジックベルト採用。
・穴開き先芯、メッシュ採用で通気性を考慮したコートシューズタイプのマトリックスセーフティー。
・ゆったり設計で長時間履いても疲れにくい。
・従来の商品に比べ30%の軽量化に成功した女性用安全靴のメダリオンセーフティー。
・肉厚のE・V・Aミッドソールが優れたクッション性を発揮し、踵部や膝への負担軽減を図りました。
・特殊樹脂製先芯採用で、安全性能を損なわず軽量化を図りました。
・新設計のE・V・Aミッドソールとラバーソールの組み合わせにより軽量化を実現。
【用途】
・運送業や倉庫業、ピッキング作業。
【材質】
・アッパー材:合皮+メッシュ。
・底材:EVA+ゴム。
・先芯:樹脂。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メダリオンセーフティー#507

メダリオンセーフティー#507

    ユニット ワークシューズ(撥水・黒)25cm

    ユニット ワークシューズ(撥水・黒)25cm

      メーカー 丸五 ユニット
      通常価格 3,980円 9,300円
      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
      商品タイプ 作業靴 作業靴
      規格 規格無し その他規格
      形状 短靴 短靴
      耐油性 なし なし
      静電気帯電防止機能 なし なし

      メダリオンセーフティー#507のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      よくあるご質問(FAQ)

      Q 汚れた場合、水洗いはできますか。
      A
      はい、できます。陰干しをお願い致します。

      作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました