(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイカットセーフティー #150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:150-13-26.5
ハイカットセーフティー #150 ハイカットセーフティー 150

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,580円
税込単価
3,938円

くるぶしを保護するハイカットタイプの作業靴。【特長】・鋼製先芯 : 爪先への衝...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    ハイカット
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • 先芯:
    あり
  • 材質(アッパー):
    合皮、鋼製先芯
  • 材質(ソール):
    ゴム
  • 足囲:
    3E
  • 仕様:
    夜間、早朝の安全性を高める為、光を反射する素材をかかとに使用しました。
  • 特徴:
    装着時の手間を簡素にしたマジックベルトタイプ。
  • 内容量:
    1足

型番

150-13-26.5 解除

Loading...

反射材付の作業靴

ハイカットセーフティー#150の外観

サイズ : 24.5、25、25.5、26、26.5、27、28cm
足囲 : 3E
特記事項 : 鋼製先芯
アッパー材 : 合皮
底材 : ゴム

製品仕様

鋼製先芯入りで爪先をしっかりガード

鋼製先芯入りで爪先をしっかりガード

装着時の手間を簡素にしたマジックベルトタイプ

装着時の手間を簡素にしたマジックベルトタイプ

夜間、早朝の安全性を高める為、光を反射する素材を使用

夜間、早朝の安全性を高める為、光を反射する素材を使用

砂や土が入りにくい構造を採用

砂や土が入りにくい構造を採用

靴裏面

靴裏面

開発秘話

 

履き心地の良い、ハイカット安全作業靴を発売しよう!と靴内のライニングと呼ばれるクッションを厚めに注入し、履き心地の良さをUPさせています。見た目もカッコイイので、作業靴としてだけではなく、バイクシューズとして使用している!との声もお聞きします。

 
商品情報を表示

150-13-26.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

150-13-26.5

黒系
26.5
ブラック
1足

1個

3,580( 3,938円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

くるぶしを保護するハイカットタイプの作業靴。
【特長】
・鋼製先芯 : 爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する鋼製先芯採用。
・反射素材 : 夜間、早朝の安全性を高める為、光を反射する素材を使用。
・鋼製先芯搭載ハイカットタイプ安全作業靴。
・マジックベルトにより、脱ぎ履きが容易。
【用途】
・建築、土木作業に最適。踵部に反射素材を使用し、夜間、早朝の作業の安全性を考慮。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイカットセーフティー #150の型番150-13-26.5のページです。
型番150-13-26.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイカットセーフティー #150

ハイカットセーフティー #150

    アキレス腱ガード付 ワイド樹脂先芯入りブーツ

    アキレス腱ガード付 ワイド樹脂先芯入りブーツ

      マンダムセーフティー

      マンダムセーフティー

        丸五 スパイクマジック足袋2型 黒

        丸五 スパイクマジック足袋2型 黒

          アキレス腱を守る アンクルガード付き作業靴 YMP-05

          アキレス腱を守る アンクルガード付き作業靴 YMP-05

            ハイブリッドEVAショートブーツ

            ハイブリッドEVAショートブーツ

              たびぐつ・ハイパーV

              たびぐつ・ハイパーV

                メーカー 丸五 ミドリ安全 丸五 丸五 ミドリ安全 コーコス信岡 日進ゴム
                通常価格 3,580円 9,816円 3,942円 5,221円 10,802円 3,374円 1,915円
                通常出荷日 3日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   5日目   3日目  
                商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 - 作業靴 安全靴 作業靴
                規格 規格無し JSAA規格品 規格無し - JSAA規格品 - 規格無し
                形状 ハイカット 長編上靴 短靴 - 中編上げ 半長靴 短靴
                耐油性 なし - なし - なし - なし
                静電気帯電防止機能 なし - なし - なし - なし

                ハイカットセーフティー #150のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                よくあるご質問(FAQ)

                Q 汚れた場合、水洗いはできますか。
                A
                はい、できます。陰干しをお願い致します。

                この商品のバリエーション

                型番
                150-13-24.5
                150-13-25
                150-13-26
                150-13-27
                150-13-28
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                カラー サイズ
                (cm)
                色詳細 内容量

                3,580円

                ( 3,938円 )
                1個 あり

                3日目

                黒系24.5ブラック-

                3,580円

                ( 3,938円 )
                1個 あり

                3日目

                黒系25ブラック-

                3,580円

                ( 3,938円 )
                1個 あり

                3日目

                黒系26ブラック-

                3,580円

                ( 3,938円 )
                1個 あり

                3日目

                黒系27ブラック-

                3,580円

                ( 3,938円 )
                1個 あり

                3日目

                黒系28ブラック-

                作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました