(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

is-fit モコモコインソール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

is-fit モコモコインソール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
854円
税込単価
939円

【特長】・ベース素材のウレタンフォームは足裏の形状になじみ、歩きやすく、歩行や...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中敷
  • 規格:
    規格無し
  • カラー:
    白系
  • サイズ詳細:
    男女兼用フリー(22.0~27.0cm)
  • カラー詳細:
    ベージュ
  • 内容量:
    1足

Loading...

製品特長・仕様

型番タイプサイズ
M98-64男女兼用フリー 22.0~27.0cm
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M98-64

1足

1個

854( 939円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベース素材のウレタンフォームは足裏の形状になじみ、歩きやすく、歩行や作業時の負担を軽減します。
・表面のアクリルパイルは暖まった空気層を保持し、吸湿速乾性にも優れて快適です。
・抗菌加工により繊維上の細菌の増殖を抑制し、不快なニオイを軽減します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

is-fit モコモコインソールの型番M98-64のページです。
型番M98-64に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

is-fit モコモコインソール

is-fit モコモコインソール

    is-fit セーフティーインソール

    is-fit セーフティーインソール

      is-fit サーモインソール

      is-fit サーモインソール

        is-fit 衝撃吸収 ウォーキングインソール

        is-fit 衝撃吸収 ウォーキングインソール

          is-fit 踏み抜き防止インソール

          is-fit 踏み抜き防止インソール

            is-fit フェルトインソール抗菌入

            is-fit フェルトインソール抗菌入

              is-fit 北海道物語 インソール

              is-fit 北海道物語 インソール

                is-fit バクテロックインソール

                is-fit バクテロックインソール

                  クッションパイルソックス5本指 (2足組)

                  クッションパイルソックス5本指 (2足組)

                    クッションパイルソックス先丸 (2足組)

                    クッションパイルソックス先丸 (2足組)

                      is-fit 極通気インソール

                      is-fit 極通気インソール

                        メーカー モリト モリト モリト モリト モリト モリト モリト モリト おたふく手袋 おたふく手袋 モリト
                        通常価格 854円 1,047円 767円 896円 1,146円 436円 261円 785円 1,451円 980円 940円
                        通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   1日目   1日目~   5日目  
                        商品タイプ 中敷 中敷 中敷 中敷 中敷 中敷 中敷 中敷 靴下 靴下 中敷
                        規格 規格無し JIS規格品 規格無し 規格無し JIS規格品 規格無し 規格無し その他規格 規格無し 規格無し 規格無し
                        カラー 白系 黒系 黄系 黒系 白系 - - 黒系 - - 黒系
                        サイズ詳細 男女兼用フリー(22.0~27.0cm) - 男女兼用フリー(22.0~28.0cm) 男女兼用フリー(22~28cm) - 男女兼用(22.0~28.0cm) 男女兼用(22.0~28.0cm) 男性用フリー(24.0~27.0cm) - - 男性用フリー(24.0~28.0cm)
                        カラー詳細 ベージュ オレンジ ホワイト - - - -

                        is-fit モコモコインソールのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました