(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

is-fit サーモインソール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

is-fit サーモインソール

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
767円
税込単価
844円

【特長】・カーボンの効果で暖かく快適です・かかとと、土踏まずに入れた低反発クッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中敷
  • 規格:
    規格無し
  • カラー:
    黄系
  • サイズ詳細:
    男女兼用フリー(22.0~28.0cm)
  • カラー詳細:
    オレンジ
  • 内容量:
    1足

型番

M088-7749 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • クッション性/抗菌防臭性
  • 表面に凹凸を付けているので足裏に適度な刺激をあたえます。
  • サイズ:フリー/22.0~28.0cm(男女兼用)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M088-7749

1足

1個

767( 844円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カーボンの効果で暖かく快適です
・かかとと、土踏まずに入れた低反発クッションは足腰の疲れを軽減します
・薄型ですから窮屈にならず快適です
・表面に凹凸を付けているので足裏に適度な刺激をあたえます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

is-fit サーモインソールの型番M088-7749のページです。
型番M088-7749に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

is-fit サーモインソール

is-fit サーモインソール

    is-fit モコモコインソール

    is-fit モコモコインソール

      is-fit フェルトインソール抗菌入

      is-fit フェルトインソール抗菌入

        is-fit バクテロックインソール

        is-fit バクテロックインソール

          is-fit 踏み抜き防止インソール

          is-fit 踏み抜き防止インソール

            is-fit 衝撃吸収 ウォーキングインソール

            is-fit 衝撃吸収 ウォーキングインソール

              is-fit ピエシャンテプラスインソール

              is-fit ピエシャンテプラスインソール

                is-fit セーフティーインソール

                is-fit セーフティーインソール

                  is-fit エアーメッシュインソール ブルー

                  is-fit エアーメッシュインソール ブルー

                    is-fit 足快楽インソール

                    is-fit 足快楽インソール

                      is-fit 極通気インソール

                      is-fit 極通気インソール

                        除菌・消臭スプレー(靴用)

                        除菌・消臭スプレー(靴用)

                          メーカー モリト モリト モリト モリト モリト モリト モリト モリト モリト モリト モリト トラスコ中山
                          通常価格 767円 854円 436円 785円 1,146円 896円 611円 1,047円 523円 864円 940円 848円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目  
                          商品タイプ 中敷 中敷 中敷 中敷 中敷 中敷 中敷 中敷 中敷 中敷 中敷 関連品
                          規格 規格無し 規格無し 規格無し その他規格 JIS規格品 規格無し 規格無し JIS規格品 規格無し 規格無し 規格無し -
                          カラー 黄系 白系 - 黒系 白系 黒系 - 黒系 青系 黒系 黒系 -
                          サイズ詳細 男女兼用フリー(22.0~28.0cm) 男女兼用フリー(22.0~27.0cm) 男女兼用(22.0~28.0cm) 男性用フリー(24.0~27.0cm) - 男女兼用フリー(22~28cm) - - 男性用フリー(25.0~28.0cm) 男性用フリー(24.0~28.0cm) 男性用フリー(24.0~28.0cm) -
                          カラー詳細 オレンジ ベージュ - ホワイト - ブルー -

                          is-fit サーモインソールのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          冬季作業靴中敷き
                          評価 5.0満足度:5.02021/12/06
                          空調設備の無い工場で使用しています。
                          冬場は1サイズ大きい目の作業靴に、
                          標準の中敷きは外さずその上にこの中敷きを追加で使用してみました。
                          商品は3層構造で、一番下が固い目のクッション材です。
                          足裏に当たる方はメッシュ?の様な感じで、
                          違和感もありません。
                          明らかに足元からの冷えが軽減されています。
                          因みに29CMの作業靴だと、
                          カットせずにそのままでジャストでした。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました