(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

is-fit バクテロックインソール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

is-fit バクテロックインソール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
785円
税込単価
864円

【特長】・繊維に付着したカビなどの細菌の増殖を抑制し、不快なニオイを和らげます...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中敷
  • 規格:
    その他規格
  • カラー:
    黒系
  • 材質:
    ポリエステル、活性炭、ポリ塩化ビニリデン(サランR)
  • サイズ詳細:
    男性用フリー(24.0~27.0cm)
  • カラー詳細:
  • 規格詳細:
    抗カビSEKマーク
  • 特長1:
    抗カビSEKマーク取得。優れた抗カビ性能を発揮します。生地に付着した特定のかびの発育を抑制します。裏地にサラン繊維を使用しており通気性に優れます。
  • 内容量:
    1足

型番

M080-3112 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M080-3112

1足

1個

785( 864円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・繊維に付着したカビなどの細菌の増殖を抑制し、不快なニオイを和らげます。
・抗カビSEKマークを取得ー(社)繊維評価技術協議会が2009年度に新たに制定した抗カビ性能検査に合格。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

is-fit バクテロックインソールの型番M080-3112のページです。
型番M080-3112に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

is-fit バクテロックインソール

is-fit バクテロックインソール

    抗菌サンダル S-BSLF M マーク無

    抗菌サンダル S-BSLF M マーク無

      抗菌サンダル マークなし

      抗菌サンダル マークなし

        クロックス(TM)シューズ(クラシック) ブラック

        クロックス(TM)シューズ(クラシック) ブラック

          クロックス(TM)シューズ(クラシック) ネイビー

          クロックス(TM)シューズ(クラシック) ネイビー

            エコマーク認定 高機能セフティスニーカー

            エコマーク認定 高機能セフティスニーカー

              化学防護長靴 ケミテックブーツ

              化学防護長靴 ケミテックブーツ

                抗菌サンダル S-BSLF L/LL マーク無

                抗菌サンダル S-BSLF L/LL マーク無

                  除菌・消臭スプレー(靴用)

                  除菌・消臭スプレー(靴用)

                    クロックス(TM)シューズ(クラシック) ホワイト

                    クロックス(TM)シューズ(クラシック) ホワイト

                      is-fit フェルトインソール抗菌入

                      is-fit フェルトインソール抗菌入

                        is-fit 衝撃吸収 ウォーキングインソール

                        is-fit 衝撃吸収 ウォーキングインソール

                          メーカー モリト 三商 東京硝子器械 アズワン アズワン ミドリ安全 アズワン 三商 トラスコ中山 アズワン モリト モリト
                          通常価格 785円 1,399円 1,977円 6,500円 6,500円 12,489円 17,400円 1,399円 848円 6,500円 436円 896円
                          通常出荷日 3日目   2日目   5日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   2日目   1日目   1日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ 中敷 スリッパ スリッパ スリッパ スリッパ 作業靴 安全靴 スリッパ 関連品 スリッパ 中敷 中敷
                          規格 その他規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品 JIS規格品 規格無し - 規格無し 規格無し 規格無し
                          カラー 黒系 茶系 茶系 黒系 青系 白系 緑系 茶系 - 白系 - 黒系
                          材質 ポリエステル、活性炭、ポリ塩化ビニリデン(サランR) - - - - - - - - - ポリエステル -
                          サイズ詳細 男性用フリー(24.0~27.0cm) - - - - - - - - - 男女兼用(22.0~28.0cm) 男女兼用フリー(22~28cm)

                          is-fit バクテロックインソールのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました