(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

is-fit 衝撃吸収 ウォーキングインソール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

is-fit 衝撃吸収 ウォーキングインソール

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
896円
税込単価
986円

【特長】・衝撃吸収に優れた厚さ4mmの【フィットセルα】を使用し、足にかかる負...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中敷
  • 規格:
    規格無し
  • カラー:
    黒系
  • サイズ詳細:
    男女兼用フリー(22~28cm)
  • カラー詳細:
  • 内容量:
    1足

型番

M098-1996 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番タイプサイズ
M098-1996男女兼用フリー 21.0~28.0cm
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M098-1996

1足

1個

896( 986円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝撃吸収に優れた厚さ4mmの【フィットセルα】を使用し、足にかかる負担を軽減します
・抗菌防臭加工により繊維上の細菌の増殖を抑制し、不快なニオイを軽減します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

is-fit 衝撃吸収 ウォーキングインソールの型番M098-1996のページです。
型番M098-1996に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

is-fit 衝撃吸収 ウォーキングインソール

is-fit 衝撃吸収 ウォーキングインソール

    is-fit ピエシャンテプラスインソール

    is-fit ピエシャンテプラスインソール

      is-fit モコモコインソール

      is-fit モコモコインソール

        is-fit エアーメッシュインソール ブルー

        is-fit エアーメッシュインソール ブルー

          is-fit サーモインソール

          is-fit サーモインソール

            is-fit フェルトインソール抗菌入

            is-fit フェルトインソール抗菌入

              つま先パット

              つま先パット

                クロックス(TM)シューズ(クラシック) ネイビー

                クロックス(TM)シューズ(クラシック) ネイビー

                  ソルボライト静電インソール

                  ソルボライト静電インソール

                    ウレタン2層人工革スニーカー静電(マジック)

                    ウレタン2層人工革スニーカー静電(マジック)

                      ウレタン2層人工革スニーカー静電(ヒモ)

                      ウレタン2層人工革スニーカー静電(ヒモ)

                        クロックス(TM)シューズ(クラシック) ホワイト

                        クロックス(TM)シューズ(クラシック) ホワイト

                          耐滑樹脂先芯入りスニーカー ワイン

                          耐滑樹脂先芯入りスニーカー ワイン

                            メーカー モリト モリト モリト モリト モリト モリト トラスコ中山 アズワン アズワン エンゼル エンゼル アズワン 日進ゴム
                            通常価格 896円 611円 854円 523円 767円 436円 910円 6,500円 2,100円 6,373円 6,373円 6,500円 4,092円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目~   1日目   2日目~   5日目   1日目~   9日目  
                            商品タイプ 中敷 中敷 中敷 中敷 中敷 中敷 関連品 スリッパ 中敷 作業靴 作業靴 スリッパ 作業靴
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - 規格無し JIS規格品 - - 規格無し -
                            カラー 黒系 - 白系 青系 黄系 - - 青系 灰系 白系 白系 白系 赤系
                            サイズ詳細 男女兼用フリー(22~28cm) - 男女兼用フリー(22.0~27.0cm) 男性用フリー(25.0~28.0cm) 男女兼用フリー(22.0~28.0cm) 男女兼用(22.0~28.0cm) - - - - - - -
                            カラー詳細 - ベージュ ブルー オレンジ - - - - - - - -

                            is-fit 衝撃吸収 ウォーキングインソールのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            インソール
                            評価 4.0満足度:4.02023/01/31
                            作業靴用に購入しました。
                            今のところ、足は痛くなっていません。
                            リピートはもう少し使ってから、判断しようと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            インソール
                            評価 4.0満足度:4.02023/01/31
                            作業靴用に購入しました。
                            今のところ、足は痛くなっていません。
                            リピートはもう少し使ってから、判断しようと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全靴の中敷き
                            評価 4.0満足度:4.02022/12/01
                            普段作業する安全靴の中敷きとして使用しています

                            立仕事でも足はいたくならないです

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            インソール
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/19
                            軟らかい素材でしたが、足の疲れを軽減できました。リピートしようと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました