(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

is-fit 足快楽インソール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

is-fit 足快楽インソール

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
864円
税込単価
950円

【特長】・作業用長靴用には最適です。・かかとの厚みが2cmあるのでクッション性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中敷
  • 規格:
    規格無し
  • カラー:
    黒系
  • 材質:
    ポリエステル、EVA
  • サイズ詳細:
    男性用フリー(24.0~28.0cm)
  • カラー詳細:
  • 特長1:
    厚みがたっぷりある最厚1cmのソフトなスポンジが長時間の歩行や立ち仕事による足への負担を軽減します。
  • 特長2:
    土踏まず・かかと部をしっかりサポートする立体カップ形状は靴中での足ズレなどを無くし歩行をスムーズにします。
  • 特長3:
    抗菌防臭効果により繊維上の菌の増殖を抑制し汗などによる不快なニオイを軽減します。
  • 内容量:
    1足

型番

M080-8217 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • クッション性
  • 抗菌防臭性
  • ホールド性
  • サイズ:男性用フリー(24.0~28.0cm)

快適に歩くことを考えた3D設計

  • 抜群のやわらかクッション
    土踏まず・かかとをサポート、足にぴったりフィット!履き心地が安定し、気持ちよく歩けます。
  • 厚み1cm
    ソフトでたっぷり厚みがあり、クッション性にも優れ、衝撃を強力吸収!負担を軽減します。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M080-8217

1足

1個

864( 950円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業用長靴用には最適です。
・かかとの厚みが2cmあるのでクッション性に優れ、足にかかる衝撃を軽減します。
・足裏形状に合わせた立体構造で、体重を足裏全体に均等に分散させ足への負担を和らげます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

is-fit 足快楽インソールの型番M080-8217のページです。
型番M080-8217に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

is-fit 足快楽インソール

is-fit 足快楽インソール

    is-fit ピエシャンテプラスインソール

    is-fit ピエシャンテプラスインソール

      軽半長靴 HB-930

      軽半長靴 HB-930

        クレオスプラス#840(踏めるくん)

        クレオスプラス#840(踏めるくん)

          CAREWALKER 700 アイボリーXシルバー

          CAREWALKER 700 アイボリーXシルバー

            現場靴セフティシューズ 85129

            現場靴セフティシューズ 85129

              安全靴用インソール ソルボヘルシー

              安全靴用インソール ソルボヘルシー

                インソール(ハニカム構造) 002

                インソール(ハニカム構造) 002

                  作業靴用中敷シートカップインソール

                  作業靴用中敷シートカップインソール

                    女性用 オフィスサンダル

                    女性用 オフィスサンダル

                      作業靴(軽ダッシュ150)

                      作業靴(軽ダッシュ150)

                        シェフメイトα-7000

                        シェフメイトα-7000

                          インソール 001

                          インソール 001

                            メーカー モリト モリト コーコス信岡 丸五 アシックス ジーベック ソルボ シモン ミドリ安全 ニッポンスリッパ TULTEX 弘進ゴム シモン
                            通常価格 864円 611円 2,075円 2,820円 6,460円 5,156円 1,800円 658円 595円 1,494円 1,643円 4,963円 368円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目  
                            商品タイプ 中敷 中敷 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 中敷 中敷 中敷 スリッパ 作業靴 作業靴 中敷
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し JSAA規格品 規格無し - 規格無し 規格無し - 規格無し -
                            カラー 黒系 - 黒系 - 白系 - 黄系 多色 - 黒系 - 黒系 白系
                            材質 ポリエステル、EVA ポリ塩化ビニリデン(サランR)、活性炭 - - - - - - - - - - -
                            サイズ詳細 男性用フリー(24.0~28.0cm) - - - - - - - - - - - -

                            is-fit 足快楽インソールのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            長靴用
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/07
                            長靴に使用していますが土踏まずのあたりもよく使用感抜群です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました