(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

is-fit 極通気インソール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

is-fit 極通気インソール

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
940円
税込単価
1,034円

インソール中央に、エアーコンプレッサースポンジを内蔵しており、歩行する毎に靴中...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中敷
  • 規格:
    規格無し
  • カラー:
    黒系
  • 材質:
    ポリエステル、EVA、PUスポンジ
  • サイズ詳細:
    男性用フリー(24.0~28.0cm)
  • カラー詳細:
  • 特長1:
    スポンジが空気を送り出すと同時に衝撃を吸収しますのでかかと部にかかるショックをやわらげ足への負担を軽減します。
  • 特長2:
    抗菌防臭効果により、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる不快なニオイを軽減します。
  • 内容量:
    1足

型番

M098-8200 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 通気性
  • クッション性
  • 抗菌防臭性
  • サイズ:男性用フリー(24.0~28.0cm)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M098-8200

1足

1個

940( 1,034円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インソール中央に、エアーコンプレッサースポンジを内蔵しており、歩行する毎に靴中の空気を強制的に循環させてムレをやわらげます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

is-fit 極通気インソールの型番M098-8200のページです。
型番M098-8200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

is-fit 極通気インソール

is-fit 極通気インソール

    is-fit エアーメッシュインソール ブルー

    is-fit エアーメッシュインソール ブルー

      is-fit 足快楽インソール

      is-fit 足快楽インソール

        is-fit セーフティーインソール

        is-fit セーフティーインソール

          is-fit 衝撃吸収 ウォーキングインソール

          is-fit 衝撃吸収 ウォーキングインソール

            is-fit バクテロックインソール

            is-fit バクテロックインソール

              is-fit ピエシャンテプラスインソール

              is-fit ピエシャンテプラスインソール

                ハイパーVセーフティー

                ハイパーVセーフティー

                  作業長靴 ワークエース W2000 ブラック/ホワイト

                  作業長靴 ワークエース W2000 ブラック/ホワイト

                    is-fit 踏み抜き防止インソール

                    is-fit 踏み抜き防止インソール

                      安全耐油長靴(鋼鉄芯入)

                      安全耐油長靴(鋼鉄芯入)

                        耐油長靴 ブラック・ホワイト

                        耐油長靴 ブラック・ホワイト

                          メーカー モリト モリト モリト モリト モリト モリト モリト 日進ゴム ミドリ安全 モリト おたふく手袋 おたふく手袋
                          通常価格 940円 523円 864円 1,047円 896円 785円 611円 4,545円 4,913円 1,146円 4,545円 3,166円
                          通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目  
                          商品タイプ 中敷 中敷 中敷 中敷 中敷 中敷 中敷 作業靴 作業靴 中敷 安全靴 作業靴
                          規格 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品 規格無し その他規格 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品 規格無し 規格無し
                          カラー 黒系 青系 黒系 黒系 黒系 黒系 - 白系 - 白系 - -
                          材質 ポリエステル、EVA、PUスポンジ ポリエステル、EVA ポリエステル、EVA ポリエステル、EVAスポンジ、ステンレス - ポリエステル、活性炭、ポリ塩化ビニリデン(サランR) ポリ塩化ビニリデン(サランR)、活性炭 - - ポリエステル - -
                          サイズ詳細 男性用フリー(24.0~28.0cm) 男性用フリー(25.0~28.0cm) 男性用フリー(24.0~28.0cm) - 男女兼用フリー(22~28cm) 男性用フリー(24.0~27.0cm) - - - - - -

                          is-fit 極通気インソールのレビュー

                          評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                          インソール
                          評価 5.0満足度:5.02020/12/12
                          安全靴の中敷きに使用しました。蒸れ防止になりストレス軽減です。リピート品にしようと思います。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          作業靴
                          評価 5.0満足度:5.02020/06/26
                          現場の作業靴に入れて使用しています。入れた当初はは着心地は良いですが、あとは耐久性が気になるところです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          安全靴のムレ対策に
                          評価 4.0満足度:4.02019/07/26
                          安全靴のムレが気になり、この製品を購入しました。
                          インソール中央のエアーコンプレッサースポンジの効果でムレが気にならないレベルになりました。また、クッション性が高く足の疲れがかなり軽減されます。
                          中央とかかと部分だけでななく、つま先部分もかなり厚みがありますので、お使いのシューズのサイズがぴったりの場合は、合わない可能性があります。少し大きめのシューズに使用するされる事をお勧めいたします。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました