(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ショートラバーブーツ サイズ(cm) 24~28

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HB-932-00-25
ショートラバーブーツ サイズ(cm) 24~28 ショートラバーブーツ サイズ(cm)24~28

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,939円
税込単価
2,133円

履き易いショートタイプで吸汗速乾インナー、ツヤ消しタイプです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    半長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
    ブラック
  • 材質(アッパー):
    ラバー
  • 材質(ソール):
    ラバー
  • 仕様1:
    ショートタイプで吸汗速乾で長時間履く場合の足ムレを抑制
  • 質量(g):
    1190
  • 内容量:
    1足

(i)ご注意

  • 汚れが付着した場合は、ぬるま湯か常温水を使用し、柔らかい布等で丁寧に汚れを落としてください。乾かす場合は直射日光を避け、よく水気を取り、低温で風通しの良い日陰に干してください。保管する場合は、変形防止の為、厚紙や新聞紙等を入れ、ポリ袋又は紙袋等に入れて収納してください。

型番

HB-932-00-25 解除

Loading...

商品情報を表示

HB-932-00-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HB-932-00-25

25
1足

1個

1,939( 2,133円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

履き易いショートタイプで吸汗速乾インナー、ツヤ消しタイプです。

(i)ご注意

  • 汚れが付着した場合は、ぬるま湯か常温水を使用し、柔らかい布等で丁寧に汚れを落としてください。乾かす場合は直射日光を避け、よく水気を取り、低温で風通しの良い日陰に干してください。保管する場合は、変形防止の為、厚紙や新聞紙等を入れ、ポリ袋又は紙袋等に入れて収納してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ショートラバーブーツ サイズ(cm) 24~28の型番HB-932-00-25のページです。
型番HB-932-00-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ショートラバーブーツ サイズ(cm) 24~28

ショートラバーブーツ サイズ(cm) 24~28

    靴下 フットラック5本指(単色セット)

    靴下 フットラック5本指(単色セット)

      5本指ソックス(かかとなし・晒セット)

      5本指ソックス(かかとなし・晒セット)

        5本指ソックス(かかとなし・カラーセット)

        5本指ソックス(かかとなし・カラーセット)

          フィットソックス 丸(単色)

          フィットソックス 丸(単色)

            メーカー コーコス信岡 富士グローブ 泉州 泉州 泉州
            通常価格 1,939円 1,079円 644円 684円 696円
            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
            商品タイプ 作業靴 靴下 靴下 靴下 靴下
            規格 規格無し 規格無し - - -
            形状 半長靴 - - - -
            耐油性 なし - - - -
            静電気帯電防止機能 なし - - - -

            ショートラバーブーツ サイズ(cm) 24~28のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            HB-932-00-24
            HB-932-00-24.5
            HB-932-00-25.5
            HB-932-00-26
            HB-932-00-26.5
            HB-932-00-27
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ
            (cm)
            内容量

            1,939円

            ( 2,133円 )
            1個 あり

            3日目

            24-

            1,939円

            ( 2,133円 )
            1個 あり

            3日目

            24.5-

            1,939円

            ( 2,133円 )
            1個 あり

            3日目

            25.5-

            1,939円

            ( 2,133円 )
            1個 あり

            3日目

            26-

            1,939円

            ( 2,133円 )
            1個 あり

            3日目

            26.5-

            1,939円

            ( 2,133円 )
            1個 あり

            3日目

            27-

            長靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました