(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽半長靴 HB-930

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HB-930-00-24.5
軽半長靴 HB-930 カルハンナガグツ HB-930

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,075円
税込単価
2,283円

日常作業、洗車作業、軽作業に最適。【特長】汚れの目立たない長靴の定番。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
    ブラック
  • 材質(アッパー):
    ラバー
  • 材質(ソール):
    ラバー
  • 仕様1:
    軽半長靴
  • 質量(g):
    1340
  • 内容量:
    1足

型番

HB-930-00-24.5 解除

Loading...

軽半長靴

HB-930

HB-930

品番:HB-930
品名:軽半長靴
色:ブラック
サイズ:24~30cm
備考:3E

商品情報を表示

HB-930-00-24.5の仕様・寸法情報

商品タイプ作業靴規格規格無し
形状長靴耐油性なし
静電気帯電防止機能なし甲被タイプひも無し
カラー黒系サイズ(cm)24.5
先芯なし色詳細ブラック
材質(アッパー)ラバー材質(ソール)ラバー
仕様1軽半長靴質量(g)1340
内容量1足 - -

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HB-930-00-24.5

24.5
1足

1個

2,075( 2,283円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

日常作業、洗車作業、軽作業に最適。
【特長】
汚れの目立たない長靴の定番。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽半長靴 HB-930の型番HB-930-00-24.5のページです。
型番HB-930-00-24.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽半長靴 HB-930

軽半長靴 HB-930

    PVC長靴ショート ネイビー HB-866

    PVC長靴ショート ネイビー HB-866

      Achilles コザッキーG82 黒29.0cm

      Achilles コザッキーG82 黒29.0cm

        軽快長 P-C

        軽快長 P-C

          カルサーエース #700

          カルサーエース #700

            メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 アキレス 福山ゴム工業 福山ゴム工業
            通常価格 2,075円 1,268円 5,011円 2,013円 4,861円
            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   7日目   8日目   8日目  
            商品タイプ 作業靴 作業靴 - 作業靴 作業靴
            規格 規格無し 規格無し - 規格無し 規格無し
            形状 長靴 長靴 - 半長靴 長靴
            耐油性 なし なし - なし なし
            静電気帯電防止機能 なし なし - なし なし

            この商品のバリエーション

            型番
            HB-930-00-24
            HB-930-00-25.5
            HB-930-00-26.5
            HB-930-00-27
            HB-930-00-28
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ
            (cm)
            内容量

            2,075円

            ( 2,283円 )
            1個 あり

            3日目

            24-

            2,280円

            ( 2,508円 )
            1個 あり

            3日目

            25.5-

            2,280円

            ( 2,508円 )
            1個 あり

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            26.5-

            2,280円

            ( 2,508円 )
            1個 あり

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            27-

            2,280円

            ( 2,508円 )
            1個 あり

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            28-
            型番
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ
            (cm)
            内容量

            長靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト