(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローダウン27

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HB-796-05-L
ローダウン27 ローダウン27

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,253円
税込単価
2,478円

脱ぎ履きし易いショート長靴。アウトソールはグリップの際立つ形状。(耐滑を保証す...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • 先芯:
    なし
  • 材質(アッパー):
    ラバー
  • 材質(ソール):
    ラバー
  • 質量(g):
    1340
  • 内容量:
    1足

型番

HB-796-05-L 解除

Loading...

ローダウン27(品番:HB-796)

色:5アイボリー

色:5アイボリー

色:13ブラック

色:13ブラック

特長

  • PUカバー無しで履き易い。
  • 吸汗速乾インナー。

サイズ

  • M~XL
  • 24~25cm
  • 25~26cm
  • 26~27cm
  • 27~28cm
商品情報を表示

HB-796-05-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ詳細(cm)
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HB-796-05-L

白系
25~26
アイボリー
1足

1個

2,253( 2,478円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

脱ぎ履きし易いショート長靴。アウトソールはグリップの際立つ形状。(耐滑を保証するものではない。)
【特長】
・PUカバー無しで履き易い。
・吸汗速乾インナー。
・M(24.5~25.0cm)L:(25.5~26.0cm)LL:(26.5~27.0cm)XL:(27.5~28.0cm)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ローダウン27の型番HB-796-05-Lのページです。
型番HB-796-05-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローダウン27

ローダウン27

    PVC長靴ショート ホワイト HB-865

    PVC長靴ショート ホワイト HB-865

      ミドリ安全 静電 安全長靴 921T S 27.5cm

      ミドリ安全 静電 安全長靴 921T S 27.5cm

        ミドリ安全 静電 安全長靴 921T S 24.5cm

        ミドリ安全 静電 安全長靴 921T S 24.5cm

          メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 ミドリ安全 ミドリ安全
          通常価格 2,253円 1,268円 15,746円 15,746円
          通常出荷日 3日目   3日目   1日目   6日目  
          商品タイプ 作業靴 作業靴 安全靴 安全靴
          規格 規格無し 規格無し JIS規格品 JIS規格品
          形状 長靴 半長靴 長靴 長靴
          耐油性 なし なし あり あり
          静電気帯電防止機能 なし なし あり あり

          この商品のバリエーション

          型番
          HB-796-05-LL
          HB-796-05-M
          HB-796-05-XL
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          カラー サイズ詳細
          (cm)
          色詳細 内容量

          2,253円

          ( 2,478円 )
          1個 あり

          3日目

          白系26~27アイボリー-

          2,253円

          ( 2,478円 )
          1個 あり

          3日目

          白系24~25アイボリー-

          2,253円

          ( 2,478円 )
          1個 あり

          3日目

          白系27~28アイボリー-

          長靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました