(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量カバー付ショートブーツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HB-781-09-S
軽量カバー付ショートブーツ ケイリョウカバーツキショートブーツ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,479円
税込単価
2,727円

軽量素材の履き口にカバーを付け、泥やゴミの侵入を防ぐショートタイプ長靴。【特長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    半長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • 先芯:
    なし
  • 材質(アッパー):
    ラバー
  • 材質(ソール):
    ラバー
  • 内容量:
    1足

型番

HB-781-09-S 解除

Loading...

軽量カバー付ショートブーツ

品番:HB-781 品名:軽量ショートカバー付 色:グリーン サイズ:S~XL

品番:HB-781
品名:軽量ショートカバー付
:グリーン
サイズ:S~XL

品番:HB-781 品名:軽量ショートカバー付 色:ブラック サイズ:S~XL

品番:HB-781
品名:軽量ショートカバー付
:ブラック
サイズ:S~XL

商品情報を表示

HB-781-09-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ詳細(cm)
色詳細
仕様1
仕様2
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HB-781-09-S

緑系
23~24
グリーン
丈の短い軽量ショート長靴です。
-
1140
1足

1個

2,479( 2,727円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量素材の履き口にカバーを付け、泥やゴミの侵入を防ぐショートタイプ長靴。
【特長】
・軽量タイプ。
・待望の紳士用ショートブーツ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量カバー付ショートブーツの型番HB-781-09-Sのページです。
型番HB-781-09-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量カバー付ショートブーツ

軽量カバー付ショートブーツ

    着脱式甲プロテクタ(ひも靴用・革巻き)

    着脱式甲プロテクタ(ひも靴用・革巻き)

      ジーベック セフティシューズ 85128 ブラック 27.0CM

      ジーベック セフティシューズ 85128 ブラック 27.0CM

        耐油長靴 プロハークス #205

        耐油長靴 プロハークス #205

          セフティシューズ 85115

          セフティシューズ 85115

            カラーブーツ(長靴・先芯なし) 85706

            カラーブーツ(長靴・先芯なし) 85706

              PVC長靴ショート ホワイト HB-865

              PVC長靴ショート ホワイト HB-865

                PVC長靴ショート ネイビー HB-866

                PVC長靴ショート ネイビー HB-866

                  作業靴 寅さん ホワイト

                  作業靴 寅さん ホワイト

                    フィットソックス 丸(単色)

                    フィットソックス 丸(単色)

                      セフティシューズ 85128 ホワイト

                      セフティシューズ 85128 ホワイト

                        メーカー コーコス信岡 ミドリ安全 ジーベック 丸五 ジーベック ジーベック コーコス信岡 コーコス信岡 福山ゴム工業 泉州 ジーベック
                        通常価格 2,253円 5,867円 4,644円 4,312円 5,766円 4,824円 1,268円 1,268円 1,753円 696円 4,644円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   3日目~   1日目   1日目   1日目  
                        商品タイプ 作業靴 関連品 - 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 靴下 作業靴
                        規格 規格無し 規格無し - 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - -
                        形状 半長靴 - - 長編上靴 短靴 長靴 半長靴 長靴 短靴 - 短靴
                        耐油性 なし - - あり あり なし なし なし なし - -
                        静電気帯電防止機能 なし - - なし なし なし なし なし なし - -

                        軽量カバー付ショートブーツのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        降雪時の室外作業に使用
                        評価 5.0満足度:5.02019/12/18
                        ショート丈なので、履く/脱ぐが楽にできるのが良かったです。サイズは普段履きが26センチで L を購入しました。若干大きめでしたが、サイズが1センチ刻みなので、私の場合は L を選んで正解だと思われます。
                        デザインは長靴の丈を短くしただけになりますが、近ごろは、豪雨も多いので、冬場だけでなくレインシューズとしても使用するつもりです。
                        価格も手頃なので、ショート丈の長靴をお探しの方にはお勧めの商品と思います。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        HB-781-09-L
                        HB-781-09-LL
                        HB-781-09-M
                        HB-781-09-XL
                        HB-781-13-LL
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        カラー サイズ詳細
                        (cm)
                        色詳細 仕様1 仕様2 質量(g) 内容量

                        2,479円

                        ( 2,727円 )
                        1個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        緑系25~26グリーン丈の短い軽量ショート長靴です。-1140-

                        2,479円

                        ( 2,727円 )
                        5個 あり

                        5日目

                        緑系26~27グリーン丈の短い軽量ショート長靴です。-1140-

                        2,253円

                        ( 2,478円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        緑系24~25グリーン丈の短い軽量ショート長靴です。-1140-

                        2,253円

                        ( 2,478円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        緑系27~28グリーン丈の短い軽量ショート長靴です。-1140-

                        2,479円

                        ( 2,727円 )
                        5個 あり

                        2日目

                        黒系26~27ブラック丈の短い軽量ショート長靴です。-1140-

                        長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました