(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラーブーツ胴太

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HB-770-00-LL
カラーブーツ胴太 カラーブーツドウフト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,380円
税込単価
3,718円

太めの足サイズの方への胴太長靴。PUカバー付。ふくらはぎ廻りが太くなっています...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
    ブラック
  • 材質(アッパー):
    ラバー
  • 材質(ソール):
    ラバー
  • 仕様1:
    ふくらはぎ廻りが太い
  • 仕様2:
    胴太長靴
  • 質量(g):
    1850
  • 内容量:
    1足

型番

HB-770-00-LL 解除

Loading...

胴の部分が幅広タイプでPUカバー付きの作業靴

商品概要(品番:HB-770)

色:ブラック サイズ:X〜XL

色:ブラック
サイズ:X〜XL

商品情報を表示

HB-770-00-LL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ詳細(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HB-770-00-LL

26~27
1足

1個

3,380( 3,718円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

太めの足サイズの方への胴太長靴。
PUカバー付。
ふくらはぎ廻りが太くなっています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カラーブーツ胴太の型番HB-770-00-LLのページです。
型番HB-770-00-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラーブーツ胴太

カラーブーツ胴太

    スパイク 長靴 HB-100

    スパイク 長靴 HB-100

      ハイブリッドEVAミドルブーツ

      ハイブリッドEVAミドルブーツ

        カルサーエース #700

        カルサーエース #700

          カラーブーツ(長靴・先芯なし) 85706

          カラーブーツ(長靴・先芯なし) 85706

            カルサーエース S-800

            カルサーエース S-800

              MWB-1022 カラーブーツ

              MWB-1022 カラーブーツ

                AZ-4438 衛生長靴

                AZ-4438 衛生長靴

                  衛生長靴 ブラック

                  衛生長靴 ブラック

                    百式 マジックブーツ HZ-702

                    百式 マジックブーツ HZ-702

                      マジカルスパイク #950

                      マジカルスパイク #950

                        メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 福山ゴム工業 ジーベック 福山ゴム工業 ミツウマ アイトス アイトス コーコス信岡 丸五
                        通常価格 3,380円 3,899円 2,194円 4,861円 4,824円 5,671円 4,420円 2,469円 6,001円 3,943円 10,013円
                        通常出荷日 3日目   3日目~   3日目   8日目   5日目   8日目   8日目   4日目   1日目   3日目   1日目~  
                        商品タイプ 作業靴 作業靴 安全靴 作業靴 作業靴 安全靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
                        規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品 規格無し
                        形状 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長編上靴 長靴
                        耐油性 なし なし なし なし なし なし なし あり あり なし なし
                        静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                        カラーブーツ胴太のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        HB-770-00-L
                        HB-770-00-M
                        HB-770-00-XL
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ詳細
                        (cm)
                        内容量

                        3,380円

                        ( 3,718円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        25~26-

                        3,380円

                        ( 3,718円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        24~25-

                        3,380円

                        ( 3,718円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        27~28-

                        長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました