(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ショート安全長靴

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HG-975-00-LL
ショート安全長靴 ショートアンゼンナガグツ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,486円
税込単価
3,835円

履きやすいショートタイプで吸汗速乾インナー、PUカバー付です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    グレー
  • 材質(アッパー):
    ラバー・鋼鉄先芯
  • 材質(ソール):
    ラバー
  • 仕様1:
    鉄製先芯使用
  • 仕様2:
    泥や水の浸入を防ぐPUカバー付き
  • 質量(g):
    1750
  • 内容量:
    1足

型番

HG-975-00-LL 解除

Loading...

商品情報を表示

HG-975-00-LL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ詳細(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-975-00-LL

26~27
1足

1個

3,486( 3,835円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

履きやすいショートタイプで吸汗速乾インナー、PUカバー付です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ショート安全長靴の型番HG-975-00-LLのページです。
型番HG-975-00-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ショート安全長靴

ショート安全長靴

    ショート丈安全長靴 85711

    ショート丈安全長靴 85711

      安全長靴 HG-940

      安全長靴 HG-940

        安全長靴 HG-935

        安全長靴 HG-935

          安全長靴 85704

          安全長靴 85704

            安全ゴム長靴 K-2

            安全ゴム長靴 K-2

              2層ウレタン耐滑軽量安全靴 7538黒

              2層ウレタン耐滑軽量安全靴 7538黒

                安全長編上 85023

                安全長編上 85023

                  安全靴 8500シリーズ 8538黒

                  安全靴 8500シリーズ 8538黒

                    安全半長靴 85024

                    安全半長靴 85024

                      安全耐油長靴 安全プロハークス #870

                      安全耐油長靴 安全プロハークス #870

                        作業用長靴 ジョルディック DX2

                        作業用長靴 ジョルディック DX2

                          メーカー コーコス信岡 ジーベック コーコス信岡 コーコス信岡 ジーベック アイトス シモン ジーベック シモン ジーベック 丸五 福山ゴム工業
                          通常価格 3,400円 4,211円 2,980円 2,980円 5,652円 3,887円 12,264円 10,309円 10,597円 10,309円 4,228円 3,742円
                          通常出荷日 3日目   1日目~   3日目   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   5日目   1日目   1日目  
                          商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 作業靴
                          規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 規格無し 規格無し
                          形状 長靴 半長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長編上靴 長編上靴 長編上靴 半長靴 長靴 長靴
                          耐油性 なし なし なし なし なし なし あり あり あり あり あり なし
                          静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし あり なし なし なし

                          ショート安全長靴のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          山岳での作業、一般土木工事作業
                          評価 5.0満足度:5.02018/05/26
                          足の甲でサポートされるためつま先が当たらず急斜面を歩いても親指を痛めることがなく安全靴としてのトータルバランスは絶妙である
                          また長靴部分の耐久性も良いが、ソールを耐摩耗性を上げればなお良い
                          安全ゴム長靴の定番として長期間販売して欲しい

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          HG-975-00-L
                          HG-975-00-M
                          HG-975-00-XL
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ詳細
                          (cm)
                          内容量

                          3,400円

                          ( 3,740円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          25~26-

                          3,400円

                          ( 3,740円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          24~25-

                          3,400円

                          ( 3,740円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          27~28-

                          長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました