(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カックスシューズ HZ-205

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HZ-205-00-28
カックスシューズ HZ-205 カックスシューズ HZ-205

  • 数量スライド割引
評価 3.4平均満足度3.4 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
1,233円
税込単価
1,356円

【特長】・外履きにも内履きにも使える短靴ひも無しの作業靴です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • 先芯:
    なし
  • 材質(アッパー):
    綿
  • 材質(ソール):
    ラバー
  • 仕様1:
    ロール薄底タイプ
  • 質量(g):
    480
  • 内容量:
    1足

型番

HZ-205-00-28 解除

Loading...

商品情報を表示

HZ-205-00-28 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HZ-205-00-28

白系
28
ホワイト
1足

1個

1,233( 1,356円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・外履きにも内履きにも使える短靴ひも無しの作業靴です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カックスシューズ HZ-205の型番HZ-205-00-28のページです。
型番HZ-205-00-28に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カックスシューズ HZ-205

カックスシューズ HZ-205

    ハイパーブイたびぐつ ホワイト

    ハイパーブイたびぐつ ホワイト

      サボシューズ 黒

      サボシューズ 黒

        ワークスニーカー HS-100

        ワークスニーカー HS-100

          超軽量先芯入りスニーカー ワークプラス スーパーライト SL-605

          超軽量先芯入りスニーカー ワークプラス スーパーライト SL-605

            メーカー コーコス信岡 日進ゴム 日進ゴム コーコス信岡 ミドリ安全
            通常価格 1,233円 2,655円 3,822円 1,056円 6,365円
            通常出荷日 3日目~   9日目   9日目   3日目   1日目~  
            商品タイプ 作業靴 作業靴 スリッパ 作業靴 作業靴
            規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し JSAA規格品
            形状 短靴 短靴 - 短靴 短靴
            耐油性 なし なし あり なし なし
            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし

            カックスシューズ HZ-205のレビュー

            評価 3.4 平均満足度:3.4 5件のレビュー
            製品検査工程の上履き
            評価 4.0満足度:4.02020/10/06
            ロ−コストで、軽量の為、使用者の履き心地も好評です。
            次回も購入予定です。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            クリーンルームシューズ
            評価 4.0満足度:4.02019/04/11
            履き心地、歩きやすさにまったく支障はありません。
            ホワイトは真白ではないです。
            写真では判断が難しいので、注意が必要です。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            足元が狭い機器の天井での作業靴に
            評価 4.0満足度:4.02019/03/29
            歩きごこちは悪くないのですが、真冬にはいたので足がかなり冷えました。靴の中用ホカロン必需品です。衣類用防水スプレーをかけて、汚れ落ちをよくして白さも保ちやすくしました。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            室内履き
            評価 1.0満足度:1.02019/03/27
            室内作業用に購入。
            履きやすいですが、最初からゴムと生地の縫い目に折り目がついていて違和感あり。

            もっと読む 閉じる

            ミスミからのコメント

            この度はお客様のご期待に添えず申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては、メーカーへもフィードバックし今後の商品開発の参考とさせて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            室内靴
            評価 4.0満足度:4.02019/01/11
            足裏のクッションはほぼありませんが、
            室内で使う分には、軽くて履きやすいです。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            この商品のバリエーション

            型番
            HZ-205-00-23.5
            HZ-205-00-25.5
            HZ-205-00-26.5
            HZ-205-01-24.5
            HZ-205-01-25
            HZ-205-01-25.5
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            カラー サイズ
            (cm)
            色詳細 内容量

            1,233円

            ( 1,356円 )
            1個 あり

            4日目

            白系23.5ホワイト-

            1,233円

            ( 1,356円 )
            1個 あり

            3日目

            白系25.5ホワイト-

            1,233円

            ( 1,356円 )
            1個 あり

            3日目

            白系26.5ホワイト-

            1,233円

            ( 1,356円 )
            1個 あり

            3日目

            青系24.5ネイビー-

            1,239円

            ( 1,363円 )
            1個 あり

            3日目

            青系25ネイビー-

            1,239円

            ( 1,363円 )
            1個 あり

            3日目

            青系25.5ネイビー-

            作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました