(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超軽量スニーカー HZ-204

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HZ-204-03-24
超軽量スニーカー HZ-204 チョウケイリョウスニーカー HZ-204

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,858円
税込単価
2,044円

【特長】・超軽量タイプのスリッポンタイプ作業スニーカー・超軽量で足の疲れを軽減

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    なし
  • 材質(アッパー):
    ポリエスエル
  • 材質(ソール):
    EVA+TPR
  • 仕様1:
    超軽量で足の疲れを軽減
  • 質量(g):
    405
  • 内容量:
    1足

型番

HZ-204-03-24 解除

Loading...

商品情報を表示

HZ-204-03-24 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HZ-204-03-24

24
グレー
1足

1個

1,858( 2,044円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・超軽量タイプのスリッポンタイプ作業スニーカー・超軽量で足の疲れを軽減

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超軽量スニーカー HZ-204の型番HZ-204-03-24のページです。
型番HZ-204-03-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超軽量スニーカー HZ-204

超軽量スニーカー HZ-204

    高機能立体成形セフティスニーカー G3695ホワイト

    高機能立体成形セフティスニーカー G3695ホワイト

      ハイパーV#5000 白

      ハイパーV#5000 白

        屋根作業専用シューズ 屋根やくん#02

        屋根作業専用シューズ 屋根やくん#02

          静電作業靴 エレパス SU403 ホワイト

          静電作業靴 エレパス SU403 ホワイト

            安全スニーカー 先芯入り 紐タイプ A550

            安全スニーカー 先芯入り 紐タイプ A550

              メーカー コーコス信岡 ミドリ安全 日進ゴム 丸五 ミドリ安全 エンゼル
              通常価格 1,858円 10,406円 4,856円 3,424円 8,898円 3,204円
              通常出荷日 3日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
              商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
              規格 規格無し JSAA規格品 規格無し 規格無し JIS規格品 規格無し
              形状 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴
              耐油性 なし - あり なし - なし
              静電気帯電防止機能 なし - なし なし あり なし

              超軽量スニーカー HZ-204のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              HZ-204-03-22.5
              HZ-204-03-23
              HZ-204-03-23.5
              HZ-204-03-24.5
              HZ-204-03-25
              HZ-204-03-25.5
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ
              (cm)
              色詳細 内容量

              1,858円

              ( 2,044円 )
              1個 あり

              3日目

              22.5グレー-

              1,858円

              ( 2,044円 )
              1個 あり

              3日目

              23グレー-

              1,858円

              ( 2,044円 )
              1個 あり

              3日目

              23.5グレー-

              1,858円

              ( 2,044円 )
              1個 あり

              3日目

              24.5グレー-

              1,858円

              ( 2,044円 )
              1個 あり

              3日目

              25グレー-

              1,858円

              ( 2,044円 )
              1個 あり

              3日目

              25.5グレー-

              作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました