(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

百式 長編みファスナーブーツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HZ-703-13-29
百式 長編みファスナーブーツ ナガアミファスナーブーツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,943円
税込単価
4,337円

作業用軽量強化タイプ通常の約1.5倍の耐久性。【特長】・JIS H級相当鉄芯使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長編上靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも+チャック式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 材質(アッパー):
    合成皮革・牛皮
  • 材質(ソール):
    EVA+ラバー
  • 仕様1:
    JIS H級相当
  • 仕様2:
    鉄製先芯使用
  • 質量(g):
    1100
  • 内容量:
    1足

型番

HZ-703-13-29 解除

Loading...

百式ファスナーブーツ HZ-703

HZ-703

HZ-703

特長
  • 先芯:銅製
  • 形状:ブーツ
  • ワイズ:4E
  • 規格:JSAA A種
  • クッション性:○
  • 耐油底:○
  • 大サイズ
品番:HZ-703
品名:百式長編み
:ブラック
サイズ:24.5~30cm
商品情報を表示

HZ-703-13-29 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HZ-703-13-29

29
1足

1個

3,943( 4,337円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業用軽量強化タイプ通常の約1.5倍の耐久性。
【特長】
・JIS H級相当鉄芯使用。
・爪先部分本革使用。
・給水速乾インナー仕様。
・JSAA認定品 靴先に本革を使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

百式 長編みファスナーブーツの型番HZ-703-13-29のページです。
型番HZ-703-13-29に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

百式 長編みファスナーブーツ

百式 長編みファスナーブーツ

    百式 マジックブーツ HZ-702

    百式 マジックブーツ HZ-702

      百式 半長靴

      百式 半長靴

        先芯入りスニーカー エアHG ISA-801 静電

        先芯入りスニーカー エアHG ISA-801 静電

          メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 ミドリ安全
          通常価格 3,943円 3,943円 3,943円 8,960円
          通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目~  
          商品タイプ 作業靴 作業靴 安全靴 作業靴
          規格 JIS規格品 JIS規格品 JSAA規格品 JSAA規格品
          形状 長編上靴 長編上靴 半長靴 短靴
          耐油性 なし なし あり なし
          静電気帯電防止機能 なし なし なし あり

          百式 長編みファスナーブーツのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          HZ-703-13-25
          HZ-703-13-25.5
          HZ-703-13-26
          HZ-703-13-26.5
          HZ-703-13-27
          HZ-703-13-30
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (cm)
          内容量

          3,943円

          ( 4,337円 )
          1個 あり

          3日目

          25-

          3,943円

          ( 4,337円 )
          1個 あり

          3日目

          25.5-

          3,943円

          ( 4,337円 )
          1個 あり

          3日目

          26-

          3,943円

          ( 4,337円 )
          1個 あり

          3日目

          26.5-

          3,943円

          ( 4,337円 )
          1個 あり

          3日目

          27-

          3,943円

          ( 4,337円 )
          1個 あり

          3日目

          30-

          作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました