(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

百式 マジックブーツ HZ-702

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HZ-702-13-25
百式 マジックブーツ HZ-702 マジックブーツ HZ-702

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,943円
税込単価
4,337円

作業用軽量強化タイプ通常の約1.5倍の耐久性。【特長】・JIS H級相当鉄芯使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長編上靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 材質(アッパー):
    合成皮革・牛皮・鋼製先芯
  • 材質(ソール):
    EVA+ラバー
  • 仕様1:
    JIS H級相当
  • 仕様2:
    鉄製先芯使用
  • 質量(g):
    1100
  • 内容量:
    1足

型番

HZ-702-13-25 解除

Loading...

百式マジックブーツ HZ-702

HZ-702

HZ-702

特長

  • 先芯:銅製
  • 形状:ブーツ
  • ワイズ:4E
  • 規格:JSAA A種
  • クッション性:○
  • 耐油底:○
  • 大サイズ

品番:HZ-702

品名:百式マジックブーツ

:ブラック

サイズ:24.5~30cm

商品情報を表示

HZ-702-13-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HZ-702-13-25

25
1足

1個

3,943( 4,337円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業用軽量強化タイプ通常の約1.5倍の耐久性。
【特長】
・JIS H級相当鉄芯使用。
・爪先部分本革使用。
・給水速乾インナー仕様。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

百式 マジックブーツ HZ-702の型番HZ-702-13-25のページです。
型番HZ-702-13-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

百式 マジックブーツ HZ-702

百式 マジックブーツ HZ-702

    百式 長編みファスナーブーツ

    百式 長編みファスナーブーツ

      道路舗装靴 道路くん(マジックタイプ)

      道路舗装靴 道路くん(マジックタイプ)

        セフティシューズ 85105

        セフティシューズ 85105

          安全ブーツ“ハイカットセーフティーブラック・レッド

          安全ブーツ“ハイカットセーフティーブラック・レッド

            高所作業用プロスニーカー 高所高鳶

            高所作業用プロスニーカー 高所高鳶

              作業機能付 高所高鳶 極(きわみ) ブラック

              作業機能付 高所高鳶 極(きわみ) ブラック

                AZ-59805 セーフティシューズ(ウレタン長マジック)

                AZ-59805 セーフティシューズ(ウレタン長マジック)

                  合皮長マジック 85204

                  合皮長マジック 85204

                    高所用作業靴 安芸たび

                    高所用作業靴 安芸たび

                      耐滑ウレタン2層底 耐滑静電安全中編上靴

                      耐滑ウレタン2層底 耐滑静電安全中編上靴

                        ハイブリッドEVAミドルブーツ

                        ハイブリッドEVAミドルブーツ

                          AZ-59813 セーフティシューズ(ウレタンミドル靴ヒモ)

                          AZ-59813 セーフティシューズ(ウレタンミドル靴ヒモ)

                            メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 丸五 ジーベック 丸五 丸五 丸五 TULTEX ジーベック ノサックス ノサックス コーコス信岡 TULTEX
                            通常価格 3,943円 3,943円 8,074円 5,699円 4,917円 4,767円 4,767円 5,735円 5,651円 12,473円 7,738円 2,194円 5,436円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目~   5日目   1日目~   1日目~   6日目   4日目   5日目   1日目~   1日目~   3日目   4日目  
                            商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 安全靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 安全靴 安全靴 作業靴
                            規格 JIS規格品 JIS規格品 規格無し 規格無し 規格無し - - JSAA規格品 規格無し 規格無し JSAA規格品 規格無し JSAA規格品
                            形状 長編上靴 長編上靴 編上靴 長編上靴 編上靴 - 編上靴 長編上靴 長編上靴 編上靴 編上靴 長靴 編上靴
                            耐油性 なし なし - あり なし - あり あり なし なし あり なし あり
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし あり なし なし あり なし あり

                            百式 マジックブーツ HZ-702のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HZ-702-13-25.5
                            HZ-702-13-26
                            HZ-702-13-26.5
                            HZ-702-13-27
                            HZ-702-13-28
                            HZ-702-13-29
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (cm)
                            内容量

                            3,943円

                            ( 4,337円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            25.5-

                            3,943円

                            ( 4,337円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            26-

                            3,943円

                            ( 4,337円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            26.5-

                            3,943円

                            ( 4,337円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            27-

                            3,943円

                            ( 4,337円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            28-

                            3,943円

                            ( 4,337円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            29-

                            作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました