(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラ芯スニーカーマジック HZ-323

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HZ-323-00-26.5
プラ芯スニーカーマジック HZ-323 プラシンスニーカーマジック HZ-323

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,971円
税込単価
2,168円

プラ入り作業靴。【特長】・作業しやすい軽量タイプ。・プラスチック製先芯入りで、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 材質(アッパー):
    合成皮革・プラスチック先芯
  • 材質(ソール):
    TPR
  • 質量(g):
    910
  • 内容量:
    1足

型番

HZ-323-00-26.5 解除

Loading...

プラ芯スニーカーマジック

プラ芯スニーカーマジック

プラ芯スニーカーマジック

  • 品番:HZ-323
  • メーカー:コーコス
  • 色:ブラック
  • サイズ:24.5~28.0cm
  • 先芯:プラスチック
  • 形状:マジック
  • ワイズ:4E
商品情報を表示

HZ-323-00-26.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HZ-323-00-26.5

26.5
1足

1個

1,971( 2,168円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プラ入り作業靴。
【特長】
・作業しやすい軽量タイプ。
・プラスチック製先芯入りで、軽作業用としてお勧め。
・過酷な現場作業での使用不可。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラ芯スニーカーマジック HZ-323の型番HZ-323-00-26.5のページです。
型番HZ-323-00-26.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラ芯スニーカーマジック HZ-323

プラ芯スニーカーマジック HZ-323

    プラ芯スニーカー HZ-306

    プラ芯スニーカー HZ-306

      ワイド樹脂先芯入り ハイカットスニーカー (建設業向け)

      ワイド樹脂先芯入り ハイカットスニーカー (建設業向け)

        AZ-58018 セーフティシューズ

        AZ-58018 セーフティシューズ

          安全作業靴 クレオスプラス #830 踏めるくん

          安全作業靴 クレオスプラス #830 踏めるくん

            安全スニーカー 先芯入り 紐タイプ A180

            安全スニーカー 先芯入り 紐タイプ A180

              トウガード付ワイド樹脂先芯入りスニーカーMPN-902

              トウガード付ワイド樹脂先芯入りスニーカーMPN-902

                自力園芸たび(先丸マジック)

                自力園芸たび(先丸マジック)

                  静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカー

                  静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカー

                    メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 ミドリ安全 TULTEX 丸五 エンゼル ミドリ安全 日進ゴム ミドリ安全
                    通常価格 1,971円 2,246円 7,895円 3,219円 3,739円 2,612円 8,461円 1,881円 6,215円
                    通常出荷日 3日目   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目~  
                    商品タイプ 作業靴 作業靴 - 作業靴 作業靴 作業靴 - 作業靴 安全靴
                    規格 規格無し 規格無し - - 規格無し JIS規格品 - 規格無し JSAA規格品
                    形状 短靴 短靴 - 短靴 短靴 短靴 - 編上靴 短靴
                    耐油性 なし なし - なし なし なし - なし なし
                    静電気帯電防止機能 なし なし - なし なし なし - なし あり

                    プラ芯スニーカーマジック HZ-323のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    HZ-323-00-24.5
                    HZ-323-00-25
                    HZ-323-00-25.5
                    HZ-323-00-26
                    HZ-323-00-27
                    HZ-323-00-28
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ
                    (cm)
                    内容量

                    1,971円

                    ( 2,168円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    24.5-

                    1,971円

                    ( 2,168円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    25-

                    1,971円

                    ( 2,168円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    25.5-

                    1,971円

                    ( 2,168円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    26-

                    1,971円

                    ( 2,168円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    27-

                    1,971円

                    ( 2,168円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    28-

                    作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました