(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
安全ゴム長靴 踏み抜き抵抗板入り K-3
  • 数量スライド割引

安全ゴム長靴 踏み抜き抵抗板入り K-3 (レビュー)

通常価格(税別)
4,551円 ~ 6,460円
税込価格
5,006円 ~ 7,106円
通常出荷日
5日目~
【特長】
・ゴム質は強い弾力性、踏み抜き抵抗板入りです。
サイズ:24~29cm

安全ゴム長靴 踏み抜き抵抗板入り K-3のレビュー

評価 1 平均満足度:1.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    50日間中の雨天のみ、作業現場を歩くだけで破損した
    評価 1.0満足度:1.02016/11/15
    2016-09-02に届いた安全長靴ですが直ぐに破損しました。
    雨の日にか履きませんし、作業現場を歩くだけです。
    足の甲のゴムと鋼板の境目がぱっくり破けました。
    当該50日間は雨が多かったが耐久性が無さ過ぎる。
    こんなに早く使い物に成らなくなるとは残念です。
    2016-11-02に少し値段が高い別会社の物を買いました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    洗浄作業など
    評価 1.0満足度:1.02018/05/28
    業務で日常的に使用していましたが、3週間ほどでゴムと鋼板の境目に亀裂が入り水が入るようになってしまいました。他社製品も同現象が起こるため、色々購入してきましたが本品が亀裂が入るのが一番早かったです。

    もっと読む 閉じる

    ミスミからのコメント

    この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
    頂きました貴重なご意見を今後の商品開発に活かして参ります。
    引き続きご愛顧の程よろしくお願い致します。

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全ゴム長靴 踏み抜き抵抗板入り K-3

安全ゴム長靴 踏み抜き抵抗板入り K-3

    安全ゴム長靴 K-2

    安全ゴム長靴 K-2

      安全耐油長靴 安全プロハークス #870

      安全耐油長靴 安全プロハークス #870

        安全長靴 HG-940

        安全長靴 HG-940

          長靴(天然ゴム・ネイビー)

          長靴(天然ゴム・ネイビー)

            安全長靴 先芯・踏抜防止板入り 766NP-4 ブラック×オレンジ

            安全長靴 先芯・踏抜防止板入り 766NP-4 ブラック×オレンジ

              安全長靴 HG-935

              安全長靴 HG-935

                安全長靴 先芯入り 766N ネイビー

                安全長靴 先芯入り 766N ネイビー

                  ショート安全長靴

                  ショート安全長靴

                    耐油セフティ長靴 85707

                    耐油セフティ長靴 85707

                      ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 ネイビー 23.0cm

                      ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 ネイビー 23.0cm

                        メーカー アイトス アイトス 丸五 コーコス信岡 エスコ ミドリ安全 コーコス信岡 ミドリ安全 コーコス信岡 ジーベック ミドリ安全
                        通常価格 4,551円 3,887円 4,228円 2,980円 4,750円 10,397円 2,980円 10,874円 3,400円 4,185円 12,646円
                        通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目   2日目~   3日目   5日目~   6日目  
                        商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 作業靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                        規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
                        形状 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴
                        耐油性 なし なし あり なし なし あり なし あり なし あり なし
                        静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。