(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全ゴム長靴 K-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:58600-010-29
安全ゴム長靴 K-2 アンゼンゴムナガグツ K-2

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,887円
税込単価
4,276円

弾力性に優れるゴム質性の安全靴。【特長】・銅製先芯入り。・丈夫で耐久性に優れた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 詳細カラー:
    ブラック
  • 材質:甲被:
    合成ゴム
  • 材質:底:
    合成ゴム
  • 材質:先芯:
    鋼製
  • JIS規格に基づいた足幅(足囲)の目安:
    EEE
  • 内容量:
    1足

型番

58600-010-29 解除

Loading...

弾力性に優れるゴム製の作業用安全靴

安全ゴム長靴 K-2

銅製先芯入り。二重貼設計で耐久性と安全を確保した安全ゴム長靴。

丈夫で優れた耐久性のある安全靴の機能

爪先

爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する鋼製の先芯入り

爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する鋼製の先芯入り

ソール

凹凸面になっており、しっかりと地面をとらえます。

凹凸面になっており、しっかりと地面をとらえます。

かかと

すべりにくい、かかと部分

すべりにくい、かかと部分

靴の中

履きやすい靴の中

履きやすい靴の中

マーク

長靴の正面上部についています。

長靴の正面上部についています。

商品情報を表示

58600-010-29 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

58600-010-29

29
1足

1個

3,887( 4,276円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

弾力性に優れるゴム質性の安全靴。
【特長】
・銅製先芯入り。
・丈夫で耐久性に優れた2重貼設計。
・24~29cmまでのサイズ展開。
【用途】
・降雪地帯での作業・冷凍庫内での作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全ゴム長靴 K-2の型番58600-010-29のページです。
型番58600-010-29に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全ゴム長靴 K-2

安全ゴム長靴 K-2

    安全ゴム長靴 踏み抜き抵抗板入り K-3

    安全ゴム長靴 踏み抜き抵抗板入り K-3

      安全耐油長靴 安全プロハークス #870

      安全耐油長靴 安全プロハークス #870

        安全長靴 HG-935

        安全長靴 HG-935

          ショート安全長靴

          ショート安全長靴

            安全長靴 HG-940

            安全長靴 HG-940

              プロセフティブーツ(先芯入り・踏抜き防止板内蔵)

              プロセフティブーツ(先芯入り・踏抜き防止板内蔵)

                長靴(天然ゴム・ネイビー)

                長靴(天然ゴム・ネイビー)

                  冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 ネイビー

                  冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 ネイビー

                    ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 ネイビー 23.0cm

                    ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 ネイビー 23.0cm

                      メーカー アイトス アイトス 丸五 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 トラスコ中山 エスコ ミドリ安全 ミドリ安全
                      通常価格 3,887円 4,551円 4,228円 2,980円 3,400円 2,980円 7,569円 4,750円 12,595円 12,646円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   1日目   3日目   3日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   6日目  
                      商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 作業靴 安全靴 安全靴
                      規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品 規格無し 規格無し 規格無し
                      形状 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴
                      耐油性 なし なし あり なし なし なし なし なし なし なし
                      静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                      安全ゴム長靴 K-2のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      58600-010-24
                      58600-010-24.5
                      58600-010-25.5
                      58600-010-26
                      58600-010-26.5
                      58600-010-27
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ
                      (cm)
                      内容量

                      3,887円

                      ( 4,276円 )
                      1個 あり

                      14日目

                      24-

                      6,124円

                      ( 6,736円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      24.5-

                      5,656円

                      ( 6,222円 )
                      1個 あり

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      25.5-

                      3,887円

                      ( 4,276円 )
                      1個 あり

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      26-

                      5,674円

                      ( 6,241円 )
                      1個 あり

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      26.5-

                      3,887円

                      ( 4,276円 )
                      1個 あり

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      27-

                      長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました