(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZ-861397 ナースサンダル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:861397-001-L
AZ-861397 ナースサンダル AZ-861397 ナースサンダル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,107円
税込単価
2,318円

土踏まず部分にアーチと前部スリットが入った女性専用の作業靴。【特長】・クロスデ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スリッパ
  • 規格:
    規格無し
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 先芯:
    なし
  • 材質:甲被:
    PVC
  • 材質:底:
    EVA
  • 仕様:
    女性用
  • 内容量:
    1足

型番

861397-001-L 解除

Loading...

製品仕様

-SMLLL
サイズ21.5~22.022.5~23.023.5~24.024.5~25.0
  • カラー:ホワイト、ブラック。
  • 素材:PVC。
商品情報を表示

861397-001-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ表記
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

861397-001-L

白系
L
1足

1個

2,107( 2,318円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

土踏まず部分にアーチと前部スリットが入った女性専用の作業靴。
【特長】
・クロスデザインを採用し、快適フィットで疲れを軽減。
・前部スリットが入って、前ズレを防止する。
・女性サイズのみS、M、L、LL。
・素材が、甲被がPVC、底がEVAで構成されている。
・ホワイトとブラックのカラーバリエーションより選択できる。
【用途】
・病院、大学生、専門学生等に作業靴として使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AZ-861397 ナースサンダルの型番861397-001-Lのページです。
型番861397-001-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ-861397 ナースサンダル

AZ-861397 ナースサンダル

    ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 23.0cm

    ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 23.0cm

      ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 26.0cm

      ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 26.0cm

        ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 26.5cm

        ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 26.5cm

          ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 27.0cm

          ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 27.0cm

            ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セ-フテック202) 28.0cm

            ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セ-フテック202) 28.0cm

              ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 25.0cm

              ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 25.0cm

                ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 23.5cm

                ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 23.5cm

                  メーカー アイトス ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー
                  通常価格 2,107円 8,725円 11,800円 11,800円 11,800円 9,266円 11,800円 11,800円
                  通常出荷日 4日目~   9日目   18日目   18日目   18日目   6日目   18日目   18日目  
                  商品タイプ スリッパ 作業靴 - - - 作業靴 - -
                  規格 規格無し JIS規格品 - - - JIS規格品 - -
                  耐油性 なし なし - - - なし - -
                  静電気帯電防止機能 なし あり - - - あり - -
                  先芯 なし あり - - - あり - -

                  AZ-861397 ナースサンダルのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  861397-001-LL
                  861397-001-M
                  861397-001-S
                  861397-010-L
                  861397-010-LL
                  861397-010-M
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  カラー サイズ表記 内容量

                  2,107円

                  ( 2,318円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  白系LL-

                  2,107円

                  ( 2,318円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  白系M-

                  2,107円

                  ( 2,318円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  白系S-

                  2,107円

                  ( 2,318円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  黒系L-

                  2,107円

                  ( 2,318円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  黒系LL-

                  2,107円

                  ( 2,318円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  黒系M-

                  スリッパ・サンダルカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました