(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZ-4703 安全ゴム長靴(糸入り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4703-008-25
AZ-4703 安全ゴム長靴(糸入り) AZ-4703 アンゼンゴムナガグツ(イトイリ)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,941円
税込単価
4,335円

糸入りの鋼製先芯安全長靴。【特長】・吸汗速乾ドライ裏地仕様。・鋼製先芯入り。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • 先芯:
    あり
  • 材質:甲被:
    ゴム
  • 材質:底:
    ゴム
  • 材質:先芯:
    鋼製
  • 仕様:
    男性用
  • 仕様1:
    反射テープ
  • JIS規格に基づいた足幅(足囲)の目安:
    EEE
  • 内容量:
    1足

型番

4703-008-25 解除

Loading...

安全ゴム長靴 糸入り 外観と寸法

安全ゴム長靴 糸入り

安全ゴム長靴 糸入り

 24.525.025.526.0
総丈370±3370±3380±3380±3
 26.527.028.029.0
総丈385±3385±3390±3395±3

カラーバリエーション

靴底

靴底

カラーバリエーション

カラーバリエーション

  • 008:ネイビー×イエロー
  • 010:ブラック×OD

素材

素材/ゴム

特徴

吸汗性ドライ裏地仕様の糸入り

商品情報を表示

4703-008-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
カラー組み合わせ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4703-008-25

青系
25
ネイビー×イエロー
1足

1個

3,941( 4,335円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

糸入りの鋼製先芯安全長靴。
【特長】
・吸汗速乾ドライ裏地仕様。
・鋼製先芯入り。
・糸入り三層構造。
・反射テープ付。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AZ-4703 安全ゴム長靴(糸入り)の型番4703-008-25のページです。
型番4703-008-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ-4703 安全ゴム長靴(糸入り)

AZ-4703 安全ゴム長靴(糸入り)

    AZ-65902 迷彩長靴(先芯入り)

    AZ-65902 迷彩長靴(先芯入り)

      ショート丈安全長靴 85711

      ショート丈安全長靴 85711

        安全長靴(黒)

        安全長靴(黒)

          安全長靴(踏抜き防止/耐油底)

          安全長靴(踏抜き防止/耐油底)

            安全靴(半長靴)

            安全靴(半長靴)

              冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 ネイビー

              冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 ネイビー

                メーカー アイトス アイトス ジーベック エスコ エスコ ユニット ミドリ安全
                通常価格 3,941円 3,773円 4,211円 4,751円 5,145円 14,654円 12,595円
                通常出荷日 4日目~   4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   1日目~  
                商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                規格 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 規格無し
                形状 長靴 長靴 半長靴 半長靴 長靴 半長靴 長靴
                耐油性 なし あり なし あり あり なし なし
                静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし

                AZ-4703 安全ゴム長靴(糸入り)のレビュー

                評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                薬剤投入作業等
                評価 4.0満足度:4.02018/08/22
                今まで購入した安全長靴で一番長持ちしました。ゴムの亀裂が入りにくいように感じます。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                この商品のバリエーション

                型番
                4703-008-24.5
                4703-008-25.5
                4703-008-26
                4703-008-26.5
                4703-008-27
                4703-008-28
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                カラー サイズ
                (cm)
                カラー組み合わせ 内容量

                4,354円

                ( 4,789円 )
                1個 あり

                9日目

                青系24.5ネイビー×イエロー-

                4,354円

                ( 4,789円 )
                1個 あり

                10日目

                青系25.5ネイビー×イエロー-

                3,941円

                ( 4,335円 )
                1個 あり

                10日目

                青系26ネイビー×イエロー-

                4,354円

                ( 4,789円 )
                1個 あり

                10日目

                青系26.5ネイビー×イエロー-

                3,941円

                ( 4,335円 )
                1個 あり

                9日目

                青系27ネイビー×イエロー-

                3,941円

                ( 4,335円 )
                1個 あり

                9日目

                青系28ネイビー×イエロー-

                長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました