(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラー長靴 ブラック/レッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4701-010-26
カラー長靴 ブラック/レッド カラーナガグツ ブラック/レッド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,602円
税込単価
3,962円

【特長】・吸汗性ドライ裏地仕様の長靴サイズ:24.5~29cm

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    なし
  • カラー組み合わせ:
    ブラック×レッド
  • 材質:甲被:
    合成ゴム
  • 材質:底:
    合成ゴム
  • 仕様:
    男性用
  • JIS規格に基づいた足幅(足囲)の目安:
    EEE
  • 内容量:
    1足

型番

4701-010-26 解除

Loading...

 
商品情報を表示

4701-010-26 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4701-010-26

26
1足

1個

3,602( 3,962円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸汗性ドライ裏地仕様の長靴
サイズ:24.5~29cm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラー長靴 ブラック/レッドの型番4701-010-26のページです。
型番4701-010-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラー長靴 ブラック/レッド

カラー長靴 ブラック/レッド

    AZ-4438 衛生長靴

    AZ-4438 衛生長靴

      マックスガード長靴 model7101 24cm

      マックスガード長靴 model7101 24cm

        カラーブーツ胴太

        カラーブーツ胴太

          女性用ブーツメテオーラ

          女性用ブーツメテオーラ

            スパイク 長靴 HB-100

            スパイク 長靴 HB-100

              プロセフティブーツDX(先芯入り)

              プロセフティブーツDX(先芯入り)

                衛生長靴 ブラック

                衛生長靴 ブラック

                  カラーブーツ(長靴・先芯なし) 85706

                  カラーブーツ(長靴・先芯なし) 85706

                    MWB-1022 カラーブーツ

                    MWB-1022 カラーブーツ

                      マジカルスパイク #950

                      マジカルスパイク #950

                        カルサーエース S-800

                        カルサーエース S-800

                          レディースブーツ

                          レディースブーツ

                            メーカー アイトス アイトス 東京硝子器械 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 トラスコ中山 アイトス ジーベック ミツウマ 丸五 福山ゴム工業 コーコス信岡
                            通常価格 3,602円 2,469円 15,988円 3,380円 2,626円 3,899円 6,469円 6,001円 4,824円 4,420円 10,013円 5,671円 2,225円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   8日目   3日目   3日目   3日目~   1日目   1日目   5日目   8日目   1日目~   8日目   3日目  
                            商品タイプ 作業靴 作業靴 安全靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 安全靴 作業靴
                            規格 規格無し 規格無し JIS規格品 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
                            形状 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴
                            耐油性 なし あり あり なし なし なし なし あり なし なし なし なし なし
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            カラー長靴 ブラック/レッドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4701-010-24.5
                            4701-010-25
                            4701-010-25.5
                            4701-010-27
                            4701-010-28
                            4701-010-29
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (cm)
                            内容量

                            5,545円

                            ( 6,100円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            24.5-

                            3,602円

                            ( 3,962円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            25-

                            6,227円

                            ( 6,850円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            25.5-

                            3,602円

                            ( 3,962円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            27-

                            3,602円

                            ( 3,962円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            28-

                            3,602円

                            ( 3,962円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            29-

                            長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました