(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZ-4440 耐滑コックシューズ(男女兼用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4440-001-28
AZ-4440 耐滑コックシューズ(男女兼用) プロテクティブスニーカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,046円
税込単価
4,451円

耐滑機能をアップさせた、滑りにくく柔らかな履き心地の作業靴。【特長】・厚生労働...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • 先芯:
    なし
  • 材質:甲被:
    合成皮革
  • 材質:底:
    EVA+合成ゴム
  • 仕様:
    男女兼用
  • JIS規格に基づいた足幅(足囲)の目安:
    EEE
  • 内容量:
    1足

型番

4440-001-28 解除

Loading...

耐滑性能最高区分「5」をクリアした安全性を高めた作業靴

防臭加工を施したカップインソールを採用。

防臭加工を施したカップインソールを採用。

AZ-4440 耐滑コックシューズ(男女兼用)の仕様

22.022.523.023.524.024.525.025.5
26.026.527.027.528.029.030.0-
  • カラーバリエーション:ホワイト、ブラック。
  • 素材:合成皮革。

この商品の使用上の注意

※この商品には先芯は入っておりません。

商品情報を表示

4440-001-28 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
詳細カラー
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4440-001-28

白系
28
ホワイト
-
1足

1個

4,046( 4,451円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐滑機能をアップさせた、滑りにくく柔らかな履き心地の作業靴。
【特長】
・厚生労働省産業安全研究所技術指針に定められた耐滑性能最高区分「5」をクリア。
・作業時の安全性を高めたノンスリップソールを開発。
・インナーにはクッション性が高くやわらかい防臭加工を施したカップインソールを採用。
・材質が、甲被は合成皮革、底はEVAと合成ゴムで構成されている。
・ホワイト、ブラックの2色のカラーバリエーションより選択できる。
【用途】
・飲食店の厨房での作業現場に最適。
・清掃業者に利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AZ-4440 耐滑コックシューズ(男女兼用)の型番4440-001-28のページです。
型番4440-001-28に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ-4440 耐滑コックシューズ(男女兼用)

AZ-4440 耐滑コックシューズ(男女兼用)

    厨房コックシューズ 85663

    厨房コックシューズ 85663

      AZ-4441 耐滑コックシューズ(先芯入り)

      AZ-4441 耐滑コックシューズ(先芯入り)

        セフティ厨房シューズ 85664

        セフティ厨房シューズ 85664

          セフティシューズ 85125

          セフティシューズ 85125

            ZIPアップセフティシューズ 85118

            ZIPアップセフティシューズ 85118

              滑りにくい厨房シューズ 85665

              滑りにくい厨房シューズ 85665

                カラーブーツ(長靴・先芯なし) 85706

                カラーブーツ(長靴・先芯なし) 85706

                  セフティシューズ 85402

                  セフティシューズ 85402

                    作業靴 キッチンクルー

                    作業靴 キッチンクルー

                      AZ-861397 ナースサンダル

                      AZ-861397 ナースサンダル

                        衛生長靴 85760

                        衛生長靴 85760

                          AZ-4438 衛生長靴

                          AZ-4438 衛生長靴

                            メーカー アイトス ジーベック アイトス ジーベック ジーベック ジーベック ジーベック ジーベック ジーベック 川西工業 アイトス ジーベック アイトス
                            通常価格 4,046円 3,972円 4,312円 4,256円 4,483円 4,790円 3,713円 4,824円 3,546円 3,723円 2,107円 3,379円 2,469円
                            通常出荷日 4日目~   5日目   4日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   4日目~   1日目   4日目  
                            商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 スリッパ 作業靴 作業靴
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
                            形状 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 長靴 短靴 短靴 - 長靴 長靴
                            耐油性 あり あり あり あり あり あり あり なし あり あり なし あり あり
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            AZ-4440 耐滑コックシューズ(男女兼用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4440-001-23.5
                            4440-001-24
                            4440-001-24.5
                            4440-001-29
                            4440-001-30
                            4440-010-22
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            カラー サイズ
                            (cm)
                            詳細カラー JANコード 内容量

                            6,372円

                            ( 7,009円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            白系23.5ホワイト--

                            4,046円

                            ( 4,451円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            白系24ホワイト--

                            6,372円

                            ( 7,009円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            白系24.5ホワイト--

                            4,046円

                            ( 4,451円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            白系29ホワイト--

                            4,046円

                            ( 4,451円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            白系30ホワイト--

                            4,046円

                            ( 4,451円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            黒系22ブラック--

                            作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました