(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長靴 先芯入り 4437

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4437-001-24
長靴 先芯入り 4437 ナガグツ サキシンイリ 4437

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,219円
税込単価
3,541円

作業現場を選ばず、安全を追求した現場に最適な長靴。【特長】・耐油底。・鋼製先芯...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • 先芯:
    あり
  • 材質:甲被:
    PVC
  • 材質:底:
    PVC
  • 材質:先芯:
    鋼製
  • 仕様:
    男性用
  • JIS規格に基づいた足幅(足囲)の目安:
    EEE
  • 内容量:
    1足

型番

4437-001-24 解除

Loading...

AZ-4437 長靴(先芯入り)

ホワイト

ホワイト

ブラック

ブラック

寸法

サイズ24.024.525.025.526.026.527.028.029.0
総丈378±3381±3384±3387±3390±3393±3396±3399±3402±3
商品情報を表示

4437-001-24 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
詳細カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4437-001-24

白系
24
ホワイト
1足

1個

3,219( 3,541円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業現場を選ばず、安全を追求した現場に最適な長靴。
【特長】
・耐油底。
・鋼製先芯入り。
・素材:PVC。
【用途】
・作業現場を選ばず、安全を追求した現場に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

長靴 先芯入り 4437の型番4437-001-24のページです。
型番4437-001-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長靴 先芯入り 4437

長靴 先芯入り 4437

    女性用 安全靴 LPT410

    女性用 安全靴 LPT410

      安全靴 CT515 マジック ブラック

      安全靴 CT515 マジック ブラック

        AZ-65902 迷彩長靴(先芯入り)

        AZ-65902 迷彩長靴(先芯入り)

          女性用短靴

          女性用短靴

            安全長靴 先芯入り 913裏付

            安全長靴 先芯入り 913裏付

              アローマックス #68

              アローマックス #68

                高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2

                高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2

                  PVC耐油安全長靴

                  PVC耐油安全長靴

                    安全中編上靴CF

                    安全中編上靴CF

                      耐油安全長靴

                      耐油安全長靴

                        安全靴 MSN355 マジックタイプ ブルー

                        安全靴 MSN355 マジックタイプ ブルー

                          安全長靴 先芯入り 921T

                          安全長靴 先芯入り 921T

                            メーカー アイトス ミドリ安全 ミドリ安全 アイトス エンゼル ミドリ安全 福山ゴム工業 ノサックス コーコス信岡 ミドリ安全 アズワン ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 3,219円 11,047円 15,452円 3,773円 6,072円 15,658円 4,444円 12,462円 2,980円 11,346円 5,551円 7,924円 14,833円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目~   4日目   2日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                            規格 規格無し JIS規格品 規格無し 規格無し JIS規格品 JIS規格品 規格無し JIS規格品 規格無し JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                            形状 長靴 短靴 長編上靴 長靴 短靴 長靴 ハイカット 長編上靴 長靴 編上靴 長靴 短靴 長靴
                            耐油性 あり あり - あり なし あり なし なし あり あり あり なし あり
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし なし

                            長靴 先芯入り 4437のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4437-001-24.5
                            4437-001-25
                            4437-001-25.5
                            4437-001-26
                            4437-001-26.5
                            4437-001-27
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            カラー サイズ
                            (cm)
                            詳細カラー 内容量

                            5,812円

                            ( 6,393円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            白系24.5ホワイト-

                            3,219円

                            ( 3,541円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            白系25ホワイト-

                            6,114円

                            ( 6,725円 )
                            3個 あり

                            6日目

                            白系25.5ホワイト-

                            3,610円

                            ( 3,971円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            白系26ホワイト-

                            6,114円

                            ( 6,725円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            白系26.5ホワイト-

                            3,610円

                            ( 3,971円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            白系27ホワイト-

                            長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました