(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZ-4436 コックシューズ(男女兼用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4436-001-22
AZ-4436 コックシューズ(男女兼用) AZ-4436 コックシューズ(ダンジョケンヨウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,210円
税込単価
3,531円

日本人の足型に合わせて設計されたオブリーク型の男女兼用の作業靴。【特長】・耐油...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • 先芯:
    なし
  • 材質:甲被:
    合成皮革
  • 材質:底:
    EVA+合成ゴム
  • 仕様:
    男女兼用
  • 特長:
    日本人の足型に合せて設計(オブリーク型)
  • JIS規格に基づいた足幅(足囲)の目安:
    EEE
  • 内容量:
    1足

型番

4436-001-22 解除

Loading...

製品仕様

22.022.523.023.524.024.525.025.5
26.026.527.027.528.029.030.0-
  • カラーバリエーション:ホワイト、ブラック。
  • 素材:合成皮革。

この商品の使用上の注意

  • ※ この商品には先芯は入っておりません。
商品情報を表示

4436-001-22 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
詳細カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4436-001-22

白系
22
ホワイト
1足

1個

3,210( 3,531円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

日本人の足型に合わせて設計されたオブリーク型の男女兼用の作業靴。
【特長】
・耐油機能と高いクッション性があるシューズ。
・男女兼用で靴のサイズが22~30cmまで女性サイズで対応。
・素材は合成皮革を使用している。
・JIS規格に基づいた足幅(足囲)の目安がEEE。
【用途】
・飲食店の厨房での作業現場に最適。
・清掃作業者に利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AZ-4436 コックシューズ(男女兼用)の型番4436-001-22のページです。
型番4436-001-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ-4436 コックシューズ(男女兼用)

AZ-4436 コックシューズ(男女兼用)

    AZ-4435 衛生長靴(男女兼用)

    AZ-4435 衛生長靴(男女兼用)

      セイフティスニーカー GT-3

      セイフティスニーカー GT-3

        作業靴 厨房シューズ グリップキング ブラック

        作業靴 厨房シューズ グリップキング ブラック

          ミドリ安全 超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100C グリーン 27.5CM

          ミドリ安全 超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100C グリーン 27.5CM

            セーフティシューズ マジックタイプ 51626

            セーフティシューズ マジックタイプ 51626

              超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-731N ブラック

              超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-731N ブラック

                作業靴 厨房シューズ グリップキング ホワイト

                作業靴 厨房シューズ グリップキング ホワイト

                  メーカー アイトス アイトス サンダンス ノサックス ミドリ安全 TULTEX ミドリ安全 ノサックス
                  通常価格 3,210円 2,620円 2,583円 4,267円 5,155円 3,842円 5,312円 5,132円
                  通常出荷日 4日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                  商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 - 作業靴 作業靴 作業靴
                  規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - JSAA規格品 - 規格無し
                  形状 短靴 長靴 短靴 短靴 - 短靴 短靴 短靴
                  耐油性 あり あり なし あり - あり - あり
                  静電気帯電防止機能 なし なし なし なし - あり - なし

                  AZ-4436 コックシューズ(男女兼用)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  4436-001-22.5
                  4436-001-23
                  4436-001-23.5
                  4436-001-24
                  4436-001-24.5
                  4436-001-25
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  カラー サイズ
                  (cm)
                  詳細カラー 内容量

                  5,815円

                  ( 6,397円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  白系22.5ホワイト-

                  3,210円

                  ( 3,531円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  白系23ホワイト-

                  5,815円

                  ( 6,397円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  白系23.5ホワイト-

                  3,210円

                  ( 3,531円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  白系24ホワイト-

                  5,815円

                  ( 6,397円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  白系24.5ホワイト-

                  3,210円

                  ( 3,531円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  白系25ホワイト-

                  作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました