(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FMB スリワリフライス70径(72枚刃)) ノン・コーティング

FMB スリワリフライス70径(72枚刃)) ノン・コーティング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,632円 ~ 3,635円
税込価格
3,995円 ~ 3,999円

溝入れ加工用外径(mm)70,穴径(mm)25.4刃数(枚)72材質 ハイス鋼...

詳細情報を確認する

  • 刃径(mm):
    70
  • 穴径(mm):
    25.4
  • 刃数:
    72
  • 材質:
    ハイス鋼
  • 被削材:
    普通鋼用/ステンレス鋼用
  • 外径公差(mm):
    ±0.31
  • 穴径公差(mm):
    H7

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
刃幅(mm)
刃材質
厚み公差(mm)
側面の振れ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
メタルソー・スリワリ
0.8
ハイス
±0.02
0.12

1個

3,635( 3,999円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メタルソー・スリワリ
1
ハイス
±0.02
0.12

1個

3,632( 3,995円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

溝入れ加工用
外径(mm)70,穴径(mm)25.4
刃数(枚)72
材質 ハイス鋼
被削材 普通鋼用/ステンレス鋼用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FMB スリワリフライス70径(72枚刃)) ノン・コーティング

FMB スリワリフライス70径(72枚刃)) ノン・コーティング

    SSF ソリッドスリワリフライス

    SSF ソリッドスリワリフライス

      MS メタルソー ノン・コーティング

      MS メタルソー ノン・コーティング

        MMS 強力型メタルソー 無処理品(丸刃品)

        MMS 強力型メタルソー 無処理品(丸刃品)

          HMMS 強力型メタルソー ホモ処理品(丸刃品)

          HMMS 強力型メタルソー ホモ処理品(丸刃品)

            MMS 強力型メタルソー 無処理品

            MMS 強力型メタルソー 無処理品

              TSFM スリワリフライス45径 TiNコーティング

              TSFM スリワリフライス45径 TiNコーティング

                SFM スリワリフライス45径 ノン・コーティング

                SFM スリワリフライス45径 ノン・コーティング

                  SMS ソリッドメタルソー

                  SMS ソリッドメタルソー

                    ソリッドメタルソー SDM

                    ソリッドメタルソー SDM

                      ソリッドフライスカッタ SDFM

                      ソリッドフライスカッタ SDFM

                        WAC ダブルアングルカッター

                        WAC ダブルアングルカッター

                          ダブルアンギュラーカッター WAC (SKH51)

                          ダブルアンギュラーカッター WAC (SKH51)

                            メーカー 岡崎精工 岡崎精工 岡崎精工 岡崎精工 岡崎精工 岡崎精工 岡崎精工 岡崎精工 岡崎精工 ダイジェット ダイジェット 岡崎精工 大洋ツール
                            通常価格 3,632円 3,934円 4,073円 8,957円 5,313円 5,313円 3,433円 2,400円 4,155円 10,530円 6,248円 15,867円 16,441円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   8日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   5日目   1日目  
                            刃径(mm) 70 - - - - - 45 45 - - - - -
                            穴径(mm) 25.4 - - 25.4 25.4 25.4 15.875 15.875 - - - 25.4 -
                            刃数 72 - - - 丸刃 - 90 90 - - - - -
                            材質 ハイス鋼 超硬 ハイス鋼 ハイス鋼 ハイス鋼 ハイス鋼 ハイス鋼 ハイス鋼 超硬 - - MCO -
                            被削材 普通鋼用/ステンレス鋼用 普通鋼用/ステンレス鋼用 普通鋼用/ステンレス鋼用 普通鋼用/ステンレス鋼用 普通鋼用/ステンレス鋼用 普通鋼用/ステンレス鋼用 普通鋼用/ステンレス鋼用 普通鋼用/ステンレス鋼用 普通鋼用/ステンレス鋼用 - - 鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・アルミ・銅合金 -

                            FMB スリワリフライス70径(72枚刃)) ノン・コーティングのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            樹脂成型品加工
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/09
                            ラインで使用してる為生産が止める事が出来ないので短納期のこの製品を使用してます。しかも刃もちいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            サイドカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました