(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シールストリッパー 1リットル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シールストリッパー 1リットル

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,628円 4,168円
税込単価
6,191円 4,585円

【特長】・いやなニオイを取りました!!どんな下地にもやさしいシールはがし!!【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラベル粘着剤クリーナー
  • 種類:
    ハケ塗り
  • 付属品:
    ヘラ無し
  • 成分:
    ミネラルスピリット
  • 使用面積(m²/L):
    10
  • 特長:
    下地を傷める心配がありませんので安心してご使用いただけます。
  • 用途:
    紙シール・表面コーティングシールはがし
  • 注意:
    1度で除去出来ないときは放置時間を長くし、同じ作業をくり返して下さい。
  • 使用方法1:
    除去するシールや糊の上に本品をたっぷり塗って下さい。その物にも寄りますが5~30分放置後、ヘラ等で剥がして下さい。
  • 使用方法2:
    垂直面に貼ってあるシール等を剥がす場合は吹き付け後、ペーパーでその部分を覆ってその上から塗ると液が垂れません。
  • 使用方法3:
    ビニールコーティングしてあるシールはドライバー等をその部分にあて、少しめくり剥がしてその間に液を注入して下さい。
  • 使用方法4:
    除去する部分に液を塗った後ドライヤーや遠赤外線ライトで温めると取れやすくなります。
  • 内容量:
    1缶(1L)

Loading...

いやなニオイがないどんな下地にもやさしいシールはがし

標準使用面積 10平方メートル

標準使用面積 10平方メートル。

使用方法

使用前

使用前。

使用後

使用後。

  1. 1.除去するシールや糊の上に本品をたっぷり塗る。物によって5~30分放置後、ヘラ等で剥がしてください。
  2. 2.垂直面に貼ってあるシール等を剥がす場合は吹き付け後、ペーパーでその部分を覆ってその上から塗ると液が垂れない。
  3. 3.ビニールコーティングしてあるシールはドライバー等をその部分にあて、少しめくり剥がしてその間に液を注入する。
  4. 4.除去する部分に本液を塗った後、ドライヤーや遠赤外線ライトで温めると取れやすくなる。
  • ※ 1度で除去できないときは放置時間を長くし、同じ作業をくり返すこと。

開発秘話

 

シールはがし特有のいやなニオイをなくし、プラスチックなど薬品に弱い下地にも安心して使用できるシールはがしとして誕生しました。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YS-SSP

1缶(1L)

5個

5,628円

4,168

( 4,585円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・いやなニオイを取りました!!どんな下地にもやさしいシールはがし!!
【用途】
・家具・電化製品・オフィスの事務機器のシールはがし
・下地を傷める心配がありませんので安心してご使用いただけます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールストリッパー 1リットルの型番YS-SSPのページです。
型番YS-SSPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シールストリッパー 1リットル

シールストリッパー 1リットル

    値札・荷札はがし シールフリー 1リットル

    値札・荷札はがし シールフリー 1リットル

      ノリクリンS 1リットル シール・テープはがし剤

      ノリクリンS 1リットル シール・テープはがし剤

        シールはがしリキッド

        シールはがしリキッド

          ガム・Tフック跡はがしスーパージェル

          ガム・Tフック跡はがしスーパージェル

            ロックタイト 接着剤クリーナー 7360

            ロックタイト 接着剤クリーナー 7360

              LOCTITE ハケ塗りシールはがし

              LOCTITE ハケ塗りシールはがし

                LOCTITE ハケ塗り強力粘着剤はがし

                LOCTITE ハケ塗り強力粘着剤はがし

                  LOCTITE らくがき消し

                  LOCTITE らくがき消し

                    ニチバン テープはがし 強力タイプ 220ml

                    ニチバン テープはがし 強力タイプ 220ml

                      ニチバン テープはがし プラスチック用 50ml

                      ニチバン テープはがし プラスチック用 50ml

                        ガム・Tフック跡はがしリキッドパワー

                        ガム・Tフック跡はがしリキッドパワー

                          テープはがし 強力タイプTH-K50

                          テープはがし 強力タイプTH-K50

                            メーカー ワイエステック ワイエステック ワイエステック 高森コーキ 高森コーキ ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル ニチバン ニチバン 高森コーキ ニチバン
                            通常価格 5,628円 5,628円 6,750円 437円 554円 10,035円 1,055円 1,305円 561円 732円 638円 527円 635円
                            通常出荷日 5日目   3日目   1日目   9日目   3日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   5日目   9日目   5日目  
                            商品タイプ ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー 塗膜はく離剤 塗膜はく離剤 ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー - - 塗膜はく離剤 -
                            種類 ハケ塗り ハケ塗り ハケ塗り - - ハケ塗り ハケ塗り ハケ塗り スプレー - - - -
                            付属品 ヘラ無し ヘラ無し ヘラ無し ヘラ付き ヘラ付き ヘラ無し ヘラ付き ヘラ付き ヘラ無し - - ヘラ付き -
                            成分 ミネラルスピリット ミネラルスピリット オレンジオイル - - - - - - - - - -
                            使用面積(m²/L) 10 10 10 - - - - - - - - - -

                            シールストリッパー 1リットルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 両面テープなど粘着力が高いものは剥せますか?
                            A
                            この商品はニオイが少なく、プラスチックなど下地にやさしいシールはがしですので、粘着がキツイものをはがすのは厳しいです。ガムテープまでが限界です。

                            はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました