(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルクリン 1リットル

メタルクリン 1リットル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,702円
税込単価
8,472円

【特長】・サビの除去及び中性金属クリーナー!!・自転車の車輪及びスポーク・ハン...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

種類液体特性遅乾
対応材質ステンレス鋼 / 非鉄金属有機則非該当
PRTR非該当消防法分類非該当
用途錆落としタイプサビ除去剤
対応材質詳細鉄/ステンレス/アルミ/銅/真鍮内容量1本(1L)

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YS-MCL

1本(1L)

1個

7,702( 8,472円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビの除去及び中性金属クリーナー!!
・自転車の車輪及びスポーク・ハンドル・その他身近にある簡単なサビの除去剤。
・ご家庭にあるアルミ・銅やメッキ製品の汚れ洗浄剤です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メタルクリン 1リットルの型番YS-MCLのページです。
型番YS-MCLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタルクリン 1リットル

メタルクリン 1リットル

    メタルクリン 金属クリーナー

    メタルクリン 金属クリーナー

      ラストオフ 超強力錆取りセット

      ラストオフ 超強力錆取りセット

        ロックタイト サビ落とし

        ロックタイト サビ落とし

          スーパーサビノンSS 1リットル

          スーパーサビノンSS 1リットル

            サビ取り スーパーサビノン

            サビ取り スーパーサビノン

              中性サビ落とし洗浄液

              中性サビ落とし洗浄液

                50g ステンレス・アルミクリーナー

                50g ステンレス・アルミクリーナー

                  酸性洗浄液

                  酸性洗浄液

                    ラスピカ もらいサビ除去剤

                    ラスピカ もらいサビ除去剤

                      銅用錆取り剤 メカリンス Cu-980

                      銅用錆取り剤 メカリンス Cu-980

                        スーパーサビノンG 1リットル

                        スーパーサビノンG 1リットル

                          ロックタイト エクステンド ラストトリートメント 錆転換防錆剤

                          ロックタイト エクステンド ラストトリートメント 錆転換防錆剤

                            メーカー ワイエステック ワイエステック ターゲット ヘンケル ワイエステック ワイエステック 友和 エスコ 友和 タセト 日本メカケミカル ワイエステック ヘンケル
                            通常価格 7,702円 730円 4,579円 604円 7,199円 828円 1,539円 470円 5,472円 4,100円 12,052円 7,702円 2,813円
                            通常出荷日 8日目   3日目~   5日目   1日目   1日目   3日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   5日目   1日目  
                            種類 液体 液体 液体 液体 ペースト 液体 液体 ペースト 液体 スプレー 液体 液体 -
                            特性 遅乾 遅乾 強力 - - - 強力 - 強力 - 強力 遅乾 -
                            対応材質 ステンレス鋼 / 非鉄金属 ステンレス鋼 / 非鉄金属 ステンレス鋼 / 非鉄金属 - - - - ステンレス鋼 / 非鉄金属 - - 非鉄金属 ステンレス鋼 -
                            有機則 非該当 非該当 非該当 - - 非該当 非該当 該当 非該当 - 非該当 該当 -
                            PRTR 非該当 非該当 非該当 - - 非該当 非該当 該当 非該当 - 非該当 非該当 非該当

                            メタルクリン 1リットルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト