(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スーパーサビノンSS 1リットル
  • 数量スライド割引

スーパーサビノンSS 1リットル (レビュー)

通常価格(税別)
7,199円
税込価格
7,919円
通常出荷日
1日目
【特長】
・鉄サビ専用強力タイプ、クリーム状
・「こすらないで消えるサビ取り」ステンレスサビ除去剤
・フェンス・門扉・器具・台所・浴室の鉄部分・自動車・ホーロー・その他諸設備に発生した鉄サビの除去剤

スーパーサビノンSS 1リットルのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    塗装前の鉄錆除去
    評価 5.0満足度:5.02021/05/07
    塗ってしばらく放置すると、化学反応により鉄錆が分解・除去され、下地が現れます。
    あとは、塗面を拭き取った後、うすめ液で洗浄し、防錆処理をするだけ。
    鉄錆を、簡単・手軽に除去することができ、手間いらずで重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    音響機材のサビ落とし
    評価 5.0満足度:5.02018/05/08
    こすらないでサビを落とす事が出来安心して使用出来た。
    今まではサンダー等をしようしてサビを除去していたが落としたサビの清掃に苦労していましたが安心して使用出来た。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーサビノンSS 1リットル

スーパーサビノンSS 1リットル

    スーパーサビノンG 1リットル

    スーパーサビノンG 1リットル

      サビ取り スーパーサビノン

      サビ取り スーパーサビノン

        ラスピカ もらいサビ除去剤

        ラスピカ もらいサビ除去剤

          酸性洗浄液

          酸性洗浄液

            ロックタイト エクステンド ラストトリートメント 錆転換防錆剤

            ロックタイト エクステンド ラストトリートメント 錆転換防錆剤

              サビトリスプレー

              サビトリスプレー

                速効サビ落とし

                速効サビ落とし

                  ラストリムーバー(強力サビ取り剤)

                  ラストリムーバー(強力サビ取り剤)

                    2.0L 錆転換剤

                    2.0L 錆転換剤

                      メタルクリン 金属クリーナー

                      メタルクリン 金属クリーナー

                        メタルクリン 1リットル

                        メタルクリン 1リットル

                          320ml 錆取り剤(ムースタイプ)

                          320ml 錆取り剤(ムースタイプ)

                            メーカー ワイエステック ワイエステック ワイエステック タセト 友和 ヘンケル トラスコ中山 友和 呉工業 エスコ ワイエステック ワイエステック エスコ
                            通常価格 7,199円 7,702円 828円 4,100円 5,472円 2,813円 1,817円 2,400円 1,210円 34,790円 730円 7,702円 2,760円
                            通常出荷日 1日目   5日目   3日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 3日目~   8日目   1日目   当日出荷可能
                            種類 ペースト 液体 液体 スプレー 液体 - スプレー 液体 液体 液体 液体 液体 スプレー
                            内容量 1本(1000ml) 1本(1L) 1本(70g) - - - - - - - - 1本(1L) -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。