(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロングヘッドエアーチャックガン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロングヘッドエアーチャックガン

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,805円
税込単価
4,186円

圧力計付きだから、タイヤ内圧力を確認しながらラクラク充填。Wタイヤ対応チャック...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアガン(吸引・噴射タイプ)
  • 本体・セット品:
    本体のみ
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.7
  • パッケージサイズ(mm):
    H390×W170×D38
  • 重量(g):
    567
  • ホース長(mm):
    約380
  • 用途:
    バイク・乗用車・トラックのタイヤの空気圧チェック・空気充填に
  • 空気供給口:
    プラグ(G1/4)

型番

1450154 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ロングヘッドエアーチャックガン A7405DX

  • PKGサイズ:H390×W170×D38mm
  • 重量:567g
 

【用途】

バイク・乗用車・トラックのタイヤの空気圧チェック・空気充填に
 

【仕様】

  • 空気供給口:プラグ(G1/4)
  • 使用最高圧力:0.7MPa
  • ホース長:約380mm
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1450154

1個

3,805( 4,186円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

圧力計付きだから、タイヤ内圧力を確認しながらラクラク充填。Wタイヤ対応チャック。奥まった位置にあるバルブでもOKなロングヘッドタイプ。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングヘッドエアーチャックガンの型番1450154のページです。
型番1450154に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングヘッドエアーチャックガン

ロングヘッドエアーチャックガン

    エアーチャックガン(Wタイヤ対応)

    エアーチャックガン(Wタイヤ対応)

      ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) ベータエスノズル

      ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) ベータエスノズル

        エアーガン用プラグ TAGP-01

        エアーガン用プラグ TAGP-01

          エアガン ダストバックBセット

          エアガン ダストバックBセット

            5Pエアーツールキット

            5Pエアーツールキット

              エアーガン用シールドノーズ

              エアーガン用シールドノーズ

                エアガンパーツ

                エアガンパーツ

                  ソフトエアブローガン(グリップカバー付)

                  ソフトエアブローガン(グリップカバー付)

                    ツインカップリング

                    ツインカップリング

                      ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) ベータエス

                      ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) ベータエス

                        常圧 ブロワーバキュームガン

                        常圧 ブロワーバキュームガン

                          エアブラストガン オプション

                          エアブラストガン オプション

                            メーカー EARTH MAN EARTH MAN 近畿製作所(エアダスターガン) TONE トラスコ中山 EARTH MAN TONE トラスコ中山 カクダイ シグネット 近畿製作所(エアダスターガン) SK-11 トラスコ中山
                            通常価格 3,805円 4,462円 9,251円 325円 9,783円 8,383円 1,795円 2,500円 4,112円 3,400円 10,062円 6,951円 540円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ エアガン(吸引・噴射タイプ) エアガン(吸引・噴射タイプ) その他関連品 その他関連品 その他関連品 エアガン(吸引・噴射タイプ) その他関連品 その他関連品 エアガン(吸引・噴射タイプ) その他関連品 エアガン(吸引・噴射タイプ) エアガン(吸引・噴射タイプ) その他関連品
                            本体・セット品 本体のみ 本体のみ - - - セット品 - - - 本体のみ - セット品 -
                            最高使用圧力(MPa) 0.7 0.7 1 - - 0.6 / 0.35 - - 1 1 1 1 -
                            パッケージサイズ(mm) H390×W170×D38 H390×W170×D38 - - - H280×W357×D143 - - - - - - -
                            重量(g) 567 556 - - - 2200 - - - - - - -

                            ロングヘッドエアーチャックガンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました