(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5Pエアーツールキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

5Pエアーツールキット

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
8,383円
税込単価
9,221円

コイルホース・洗浄ガン・エアーダスターなど充実の5点セットです。幅広い作業で活...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアガン(吸引・噴射タイプ)
  • 本体・セット品:
    セット品
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.6 / 0.35
  • パッケージサイズ(mm):
    H280×W357×D143
  • 重量(g):
    2200
  • ホース長(mm):
    5
  • コイルホース使用最高圧力(MPa):
    0.6
  • 洗浄ガンタンク容量(ml):
    700
  • 洗浄ガン使用最高圧力(MPa):
    0.35
  • エアーダスター使用最高圧力(MPa):
    0.6
  • スプレーガンタンク容量(ml):
    800
  • スプレーガン使用最高圧力(MPa):
    0.35
  • スプレーガンノズル口径(mm):
    φ1.5
  • タイヤゲージ使用最高圧力(MPa):
    0.6

型番

1401842 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1401842

1個

8,383( 9,221円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コイルホース・洗浄ガン・エアーダスターなど充実の5点セットです。
幅広い作業で活用することが出来ます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5Pエアーツールキットの型番1401842のページです。
型番1401842に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5Pエアーツールキット

5Pエアーツールキット

    スクリューエアホース・ダスターガンセット

    スクリューエアホース・ダスターガンセット

      エアブラストガン オプション

      エアブラストガン オプション

        エアーガン

        エアーガン

          ベンチユリノーズ

          ベンチユリノーズ

            ラバーノーズ

            ラバーノーズ

              常圧 ブロワーバキュームガン

              常圧 ブロワーバキュームガン

                エアーガン用プラグ TAGP-01

                エアーガン用プラグ TAGP-01

                  エアガンセット(深穴タイプ)

                  エアガンセット(深穴タイプ)

                    エアガン ダストバックBセット

                    エアガン ダストバックBセット

                      エアーガン用シールドノーズ

                      エアーガン用シールドノーズ

                        エアガンパーツ

                        エアガンパーツ

                          エアガン ダストバックAセット

                          エアガン ダストバックAセット

                            メーカー EARTH MAN 近畿製作所(エアダスターガン) トラスコ中山 シグネット TONE TONE SK-11 TONE トラスコ中山 トラスコ中山 TONE トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 8,383円 5,521円 540円 1,793円 1,445円 1,545円 6,951円 325円 26,568円 9,783円 1,795円 2,500円 3,675円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ エアガン(吸引・噴射タイプ) その他関連品 その他関連品 エアガン(吸引・噴射タイプ) その他関連品 その他関連品 エアガン(吸引・噴射タイプ) その他関連品 エアガン(深穴・設置タイプ) その他関連品 その他関連品 その他関連品 その他関連品
                            本体・セット品 セット品 - - 本体のみ - - セット品 - セット品 - - - -
                            最高使用圧力(MPa) 0.6 / 0.35 - - 0.7 - - 1 - 0.6 - - - -
                            パッケージサイズ(mm) H280×W357×D143 - - - - - - - - - - - -
                            重量(g) 2200 - - - - - - - - - - - -

                            5Pエアーツールキットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました