(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニホビーコンプレッサーセット

ミニホビーコンプレッサーセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,750円
税込単価
11,825円

エアブラシがすぐに使えるお得なセット。エアブラシは使いやすいダブルアクションタ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コンパクトタイプ
  • 潤滑方式:
    無給油式
  • 最高圧力(MPa):
    約0.17
  • コンプレッサー 吐出空気量(L/min):
    10~100未満
  • 駆動源(定格電圧):
    100V
  • パッケージサイズ(mm):
    H125×W255×D135
  • 重量(g):
    1400
  • ホース接続ネジ:
    1/8
  • コード長(m):
    約1.7
  • 用途:
    プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに
  • 付属品・セット内容:
    ミニホビーコンプレッサー本体、ACアダプター、エアーホース(約2m)、エアブラシスタンド、エアブラシ(上付き重力式)、ノズルレンチ、スポイト、ケース(エアブラシセット用)、収納バッグ、収納バッグ用肩掛けベルト
  • エアブラシ仕様:
    ホース接続ネジ:1/8、ノズル口径0.3mm、レバー動作:ダブルアクション、カップ容量:約7ml

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仕様

本体

  • 吐出量:約10.5L/min 
  • 使用最高圧力:約0.17MPa
  • ホース接続ネジ:1/8 
  • 本体サイズ:約長さ55×幅110×高さ120mm
  • 質量:約0.53kg 
  • コード長:約1.7m
  • PKGサイズ:H125×W255×D135mm
  • PKG重量:1400g
 

エアブラシ

  • ホース接続ネジ:1/8
  • ノズル口径0.3mm
  • レバー動作:ダブルアクション 
  • カップ容量:約7ml
 

用途

  • 用途プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに
 

付属品・セット内容

  • ミニホビーコンプレッサー本体
  • ACアダプター
  • エアーホース(約2m) 
  • エアブラシスタンド
  • エアブラシ(上付き重力式)
  • ノズルレンチ
  • スポイト
  • ケース(エアブラシセット用)
  • 収納バッグ
  • 収納バッグ用肩掛けベルト
ミニホビーコンプレッサーセット 仕様01

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1401806

1個

10,750( 11,825円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エアブラシがすぐに使えるお得なセット。エアブラシは使いやすいダブルアクションタイプ。保管や持ち運びに便利な収納バッグ付。筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。

カタログ

 

1401806で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニホビーコンプレッサーセットの型番1401806のページです。
型番1401806に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニホビーコンプレッサーセット

ミニホビーコンプレッサーセット

    DC12V/3.5A ミニエアーコンプレッサー

    DC12V/3.5A ミニエアーコンプレッサー

      DC12V/10A ミニエアーコンプレッサー(タンク無) EA116DC-7A

      DC12V/10A ミニエアーコンプレッサー(タンク無) EA116DC-7A

        エアブラシ

        エアブラシ

          一般圧タフリール A-49236

          一般圧タフリール A-49236

            エアコンプレッサ SR-251

            エアコンプレッサ SR-251

              オイルフリーコンプレッサ エルフ

              オイルフリーコンプレッサ エルフ

                オイルフリーコンプレッサ

                オイルフリーコンプレッサ

                  MAX エアタンク(常圧接続)

                  MAX エアタンク(常圧接続)

                    エアコンプレッサ SW-231

                    エアコンプレッサ SW-231

                      エアコンプレッサ SW-131

                      エアコンプレッサ SW-131

                        静音コンプレッサ

                        静音コンプレッサ

                          オイルフリーコンプレッサ ピクシー(静音)

                          オイルフリーコンプレッサ ピクシー(静音)

                            メーカー EARTH MAN エスコ エスコ EARTH MAN マキタ SK-11 アネスト岩田キャンベル(DIY) SK-11 マックス(文具) SK-11 SK-11 SK-11 アネスト岩田キャンベル(DIY)
                            通常価格 10,750円 6,360円 2,820円 3,588円 30,124円 58,945円 36,334円 34,207円 35,380円 60,747円 48,341円 45,676円 52,690円
                            通常出荷日 3日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 コンパクトタイプ コンパクトタイプ コンパクトタイプ - 関連部品 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー
                            潤滑方式 無給油式 無給油式 無給油式 - - 給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式
                            最高圧力(MPa) 約0.17 0.825 0.45(安全バルブ作動圧力) - - 0.8 / 1 0.6 / 0.8 0.6 / 0.8 - 0.8 / 1 0.8 / 1 0.85 / 0.67 0.6 / 0.8
                            コンプレッサー 吐出空気量(L/min) 10~100未満 - - - - - 10~100未満 - - - - - 10~100未満
                            駆動源(定格電圧) 100V - - - - 100V 100V - - 100V 100V - 100V

                            ミニホビーコンプレッサーセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました