(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アジャストピンレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アジャストピンレンチ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,345円
税込単価
1,480円

【特長】滑りにくいラバーグリップ。組み付け工具。・スパナ径:12×14mm・仕...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パーツ・付属品
  • パーツ種類:
    組み付け工具
  • パッケージサイズ(mm):
    H135×W70×D13
  • 重量(g):
    200
  • スパナ径(mm):
    12×14
  • 用途:
    ディスクグラインダーのホイルナットの着脱に
  • 仕様:
    使用範囲:ピン穴 φ4mm以上、ピン穴中心幅10~30mm

型番

1143570 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1143570

1個

1,345( 1,480円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
滑りにくいラバーグリップ。
組み付け工具。
・スパナ径:12×14mm
・仕様:使用範囲:ピン穴φ4mm以上,ピン穴中心幅10~30mm
【用途】
ディスクグラインダーのホイルナットの着脱に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャストピンレンチの型番1143570のページです。
型番1143570に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アジャストピンレンチ

アジャストピンレンチ

    ディスクグラインダ

    ディスクグラインダ

      タイヨー 強力ドレッサーホルダー

      タイヨー 強力ドレッサーホルダー

        TOPディスク用パット

        TOPディスク用パット

          ディスクグラインダ 9539B

          ディスクグラインダ 9539B

            ディスクグラインダ 125mm GA5010

            ディスクグラインダ 125mm GA5010

              カップワイヤー用スパナ DP-CS

              カップワイヤー用スパナ DP-CS

                カッタ(SDSプラス) 刃幅40mm×250L

                カッタ(SDSプラス) 刃幅40mm×250L

                  ディスクグラインダ G13SP

                  ディスクグラインダ G13SP

                    ディスクグラインダ用サイドハンドル

                    ディスクグラインダ用サイドハンドル

                      ブッシュ各種

                      ブッシュ各種

                        ホイルガード DIY電気ディスクグラインダ用

                        ホイルガード DIY電気ディスクグラインダ用

                          ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ1 円錐先無

                          ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ1 円錐先無

                            メーカー EARTH MAN 富士製砥 大洋精工 柳瀬 マキタ マキタ トラスコ中山 HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) 柳瀬 HiKOKI(旧日立工機) ミニター
                            通常価格 1,345円 28,274円 3,237円 150円 9,668円 20,728円 881円 2,517円 27,725円 3,300円 68円 670円 2,859円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   5日目   7日目   7日目   1日目~   4日目   1日目  
                            商品タイプ パーツ・付属品 ディスクグラインダー - パーツ・付属品 ディスクグラインダー ディスクグラインダー パーツ・付属品 - ディスクグラインダー パーツ・付属品 パーツ・付属品 パーツ・付属品 -
                            パーツ種類 組み付け工具 - - パット - - 組み付け工具 - - サイドハンドル その他 ホイールガード -
                            パッケージサイズ(mm) H135×W70×D13 - - - - - - - - - - - -
                            重量(g) 200 - - - - - - - - - - - -
                            スパナ径(mm) 12×14 - - - - - - - - - - - -

                            アジャストピンレンチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました