(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オービタルジグソー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オービタルジグソー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,808円 7,117円
税込単価
8,589円 7,829円

【特長】・ワンタッチブレード交換・低振動(メーカー製品EJS-20と比較)・オ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジグソー
  • 電圧(V):
    AC100
  • ストローク数(min-1):
    約1,500~2,800
  • 消費電力(W):
    500
  • パッケージサイズ(mm):
    H200×W270×D75
  • 重量(g):
    2300
  • ストローク幅(mm):
    約18
  • 傾斜角度(°):
    左右0~45
  • 本体サイズ(mm):
    約長さ220×幅70×高さ190
  • コード長(m):
    約2
  • 定格時間(分):
    30
  • 用途:
    木材・プラスチック・軟鉄板などの切断に
  • 能力:
    最大切断能力:木工約63mm※数値は付属の木工用ブレードを装着したときのおおよその数値です。/ 軟鉄板約7mm※鉄工用ブレードはセット内容には含まれておりません。/アルミ板約12mm※鉄工用ブレードはセット内容には含まれておりません。
  • 付属品・セット内容:
    平行定規、六角棒レンチ、平行定規固定ネジ×2個、ジグソーブレード Bタイプ(木工用)

型番

1401935 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • パッケージサイズ:H200×W270×D75mm
  • 重量:2,300g
 

【用途】

  • 木材・プラスチック・軟鉄板などの切断に
 

【仕様】

電圧AC100V
周波数50/60Hz
消費電力500W
ストローク数約1,500~2,800min-1
ストローク幅約18mm
傾斜角度左右0~45°
本体サイズ(長さ×幅×高さ)約220×70×190mm
コード長約2m
質量約2.1kg
定格時間30分
能力(最大切断能力)木工:約63mm※1
軟鉄板:約7mm※2
アルミ板:約12mm※2

※1 数値は付属の木工用ブレードを装着したときのおおよその数値です。
※2 鉄工用ブレードはセット内容には含まれておりません。

【付属品・セット内容】

  • 平行定規
  • 六角棒レンチ
  • 平行定規固定ネジ×2個
  • ジグソーブレード Bタイプ(木工用)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1401935

1個

7,808円

7,117

( 7,829円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチブレード交換
・低振動(メーカー製品EJS-20と比較)
・オービタル機構
・ブロワ機能
・アルミ定盤付!
・ダイヤル式無段変速
【用途】
・木材・プラスチック・軟鉄板などの切断に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オービタルジグソーの型番1401935のページです。
型番1401935に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オービタルジグソー

オービタルジグソー

    ジグソー 電子制御・ダイヤル式無段変速あり、なし

    ジグソー 電子制御・ダイヤル式無段変速あり、なし

      ジグソー PST800PEL

      ジグソー PST800PEL

        充電ジグソー(10.8V)

        充電ジグソー(10.8V)

          充電式ジグソー(14.4V)

          充電式ジグソー(14.4V)

            ジグソー GST90BE/N

            ジグソー GST90BE/N

              電子ジグソー CJ110MV

              電子ジグソー CJ110MV

                ジグソー(オービタルあり、なし)

                ジグソー(オービタルあり、なし)

                  充電式ジグソー(本体のみ) JV100DZ

                  充電式ジグソー(本体のみ) JV100DZ

                    10.8V コードレスミニソー CJ10DL

                    10.8V コードレスミニソー CJ10DL

                      ジグソー JV0600K

                      ジグソー JV0600K

                        ジグソー

                        ジグソー

                          コンパクト・オービタルジグソー

                          コンパクト・オービタルジグソー

                            メーカー EARTH MAN マキタ ボッシュ ボッシュ マキタ ボッシュ HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ BLACK AND DECKER BLACK AND DECKER
                            通常価格 7,808円 30,416円 17,908円 20,112円 73,016円 28,050円 45,000円 10,283円 15,400円 22,781円 16,132円 8,594円 8,836円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   2日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ ジグソー ジグソー ジグソー 充電ジグソー 充電ジグソー ジグソー ジグソー ジグソー 充電ジグソー 充電ジグソー ジグソー ジグソー -
                            電圧(V) AC100 - - - 14.4 - AC100 - 10.8 - - - -
                            ストローク数(min-1) 約1,500~2,800 - 500~3000 1500~2800 0~2600 500~3100 - 500~3100 0~2,400 - 500~3,100 0-2800 0~3000
                            消費電力(W) 500 - 530 - - 650 720 450 - - 650 - 520
                            パッケージサイズ(mm) H200×W270×D75 - - - - - - - - - - - -

                            オービタルジグソーのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ジグソーとして
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/20
                            5年以上使用。

                            工場にてベニヤ等を切断。

                            安いだけあって、角度調整が甘かったり、
                            ガタなどもあり、割り切って使う必要があります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました