(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グルースティック 透明

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グルースティック 透明

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
465円 ~ 1,939円
税込価格
512円 ~ 2,133円

スピーディーに強力接着!【特長】・Ф7.5mm×長さ100mm。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    EVA樹脂

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:エチレン塩化ビニール/酢酸塩アセテート樹脂
 

1162160

  • 透明 10本組
  • PKGサイズ:H150×W60×D17mm
  • PKG重量:54g
 

1162170

  • 透明 20本組
  • PKGサイズ:H150×W75×D25mm
  • PKG重量:96g
 

1162180

  • 透明 30本組
  • PKGサイズ:H150×W75×D35mm
  • PKG重量:146g 
 

1162126

  • 透明 正味430g(およそ95~100本)
  • PKGサイズ:H160×W160×D40mm
  • PKG重量:464g
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
パッケージサイズ(mm)
重量(g)
本数(本)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
H160×W160×D40
464
およそ95~100

1個

1,939( 2,133円 )

3日目

H150×W60×D17
54
10

1個

700( 770円 )

2日目

H150×W75×D25
96
20

1個

465( 512円 )

2日目

H150×W75×D35
146
30

1個

1,143( 1,257円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スピーディーに強力接着!
【特長】
・Ф7.5mm×長さ100mm。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グルースティック 透明

グルースティック 透明

    交流AC100V グルーガン

    交流AC100V グルーガン

      コードレスグルーガン

      コードレスグルーガン

        AC100V BIGグルーガン GG-110

        AC100V BIGグルーガン GG-110

          グルースティック φ11×200mm

          グルースティック φ11×200mm

            ホットボンダー PKP18E

            ホットボンダー PKP18E

              コードレスグルーガン GG-210CL

              コードレスグルーガン GG-210CL

                コードレスグルーガン GLUE PEN

                コードレスグルーガン GLUE PEN

                  インナフランジ37

                  インナフランジ37

                    TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ

                    TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ

                      TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/刃長1.5D(スタブ)タイプ

                      TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/刃長1.5D(スタブ)タイプ

                        TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/スタブタイプ

                        TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/スタブタイプ

                          TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 4枚刃/レギュラ-

                          TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 4枚刃/レギュラ-

                            メーカー EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN ボッシュ EARTH MAN ボッシュ マキタ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 465円 2,046円 3,110円 2,608円 1,397円 5,927円 2,858円 7,386円 800円 - - 3,130円 -
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 EVA樹脂 - - - - - - - - - - - -

                            グルースティック 透明のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            接着用
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/07
                            グルースティック接着用として購入できました。
                            目的にあって問題なく使用できました。
                            また機会があればリピートします。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラ製品の割れ、破損の修理
                            評価 5.0満足度:5.02018/04/16
                            商品レビューを見ると液だれとか書いてありましたが使ってみたところ問題ありません 安くて使用勝手がいい

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました