(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルスケール2kg

デジタルスケール2kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,636円
税込単価
2,900円

【特長】・計量中に表示を【0】に戻せる「0表示機能付」。・オートOFF機能。電...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    2000
  • 最小表示(g):
    1
  • 計量皿形状:
    丸皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • パソコン接続機能:
    無し(接続不可)
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能:
    無し
  • 精度(g):
    ±3
  • 幅(mm):
    170
  • 奥行(mm):
    240
  • 高さ(mm):
    40
  • 用途:
    一般家庭用
  • パッケージサイズ(mm):
    H293×W182×D45
  • 電源:
    単3乾電池1.5V×2個
  • 質量(g):
    約408

型番

1207280 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1207280

1個

2,636( 2,900円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・計量中に表示を【0】に戻せる「0表示機能付」。
・オートOFF機能。電源を切らずに放置すると自動的に電源OFF。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

型番電源最大計量目量本体サイズ質量精度
1207280単3乾電池 1.5V×2個2000g1g約長さ240×幅170×高さ40(mm)約408g±3g

カタログ

 

Loading...

1207280で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルスケール2kgの型番1207280のページです。
型番1207280に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルスケール2kg

デジタルスケール2kg

    コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック一般校正書類付

    コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック一般校正書類付

      コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック JCSS校正書類付

      コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック JCSS校正書類付

        電子てんびん HLシリーズ

        電子てんびん HLシリーズ

          校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズ一般校正書類付

          校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズ一般校正書類付

            校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズ JCSS校正書類付

            校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズ JCSS校正書類付

              校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ一般校正書類付

              校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ一般校正書類付

                校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ JCSS校正書類付

                校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ JCSS校正書類付

                  デジタルクッキングスケール KD-177

                  デジタルクッキングスケール KD-177

                    防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ JCSS校正書類付

                    防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ JCSS校正書類付

                      防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ一般校正書類付

                      防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ一般校正書類付

                        デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズ

                        デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズ

                          汎用電子天びん FX-iシリーズ JCSS校正書類付

                          汎用電子天びん FX-iシリーズ JCSS校正書類付

                            メーカー M&M エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ ケニス エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ タニタ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 2,636円 18,063円 22,926円 9,700円 61,816円 68,179円 84,603円 91,738円 3,045円 76,448円 69,313円 7,017円 61,158円
                            通常出荷日 2日目   16日目   16日目   4日目   16日目   16日目   16日目   16日目   8日目   16日目   16日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 16日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり - はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり
                            種類 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            ひょう量(g) 2000 - - - - - - - 2000 - - - -
                            最小表示(g) 1 - - - - - - - 1 - - - -
                            計量皿形状 丸皿 丸皿 丸皿 - 丸皿 丸皿 丸皿 丸皿 丸皿 丸皿 丸皿 丸皿 丸皿

                            デジタルスケール2kgのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            手紙の計量
                            評価 3.0満足度:3.02019/06/12
                            手紙発送等に 購入 A4 4枚 で25gが微妙に左右するので針では判断が難しいのでデジタルがいい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました