(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高速切断機

高速切断機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
16,126円
税込単価
17,739円

鉄パイプ、アングル材、軟鋼材の切断に使用でき、材料を素早く固定するクイックバイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パイプ切断機
  • 定格電流(A):
    14.5
  • 電圧(V):
    AC100
  • 最大無負荷回転数(rpm):
    約4400
  • 消費電力(W):
    1400
  • コード長さ(m):
    約2
  • パッケージサイズ(mm):
    H405×W310×D530
  • 重量(g):
    15600
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 本体サイズ(mm):
    約長さ580×幅270×高さ620
  • 定格時間(分):
    30
  • バイスつかみ幅(mm):
    1段目/約0~160、2段目/約30~195
  • 付属品・セット内容:
    メガネレンチ、切断砥石、交換用カーボンブラシ
  • 用途詳細:
    鉄パイプ・アングル材・軟鋼材の切断に
  • 最大切断幅(90°):
    丸パイプ:約φ90mm、角パイプ:約85×85mm、L型鋼:約70×70mm
  • 角度切り範囲:
    右0~45°/左0~30°※固定バイスの開き幅を大きくしますと左の角度切りはできません。
  • 付属切断砥石:
    砥石サイズ:外径φ305×厚さ3×穴径φ25.4(mm)、粒度・硬度:36R、材質:A材、最高回転数:5,010min-1、最高周速度:80m/s(4,800m/min)

型番

1401615 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1401615

1個

16,126( 17,739円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鉄パイプ、アングル材、軟鋼材の切断に使用でき、材料を素早く固定するクイックバイスで作業効率を上げることができます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

鉄パイプ・アングル材・軟鋼材の切断に

  • 電圧:AC100V 
  • 周波数:50/60Hz 
  • 電流:14.5A
  • 消費電力:1,400W 
  • 回転数:約4,400min-1
  • 回転数:約4,400min-1 <バイスつかみ幅>
  • 1段目/約0~160mm
  • 2段目/約30~195mm <最大切断幅(90°)>
  • 丸パイプ:約φ90mm
  • 角パイプ:約85×85mm 
  • L型鋼:約70×70mm
  • 角度切り範囲:右0~45°/左0~30°※固定バイスの開き幅を大きくしますと左の角度切りはできません。
  • 本体サイズ:約長さ580×幅270×高さ620(mm)
  • コード長:約2m
  • 質量:約14.5kg 
  • 定格時間:30分 【付属切断砥石】
  • 砥石サイズ:外径φ305×厚さ3×穴径φ25.4(mm)
  • 粒度、硬度:36R 
  • 材質:A材 
  • 最高回転数:5,010min-1
  • 最高周速度:80m/s(4,800m/min)
  • PKGサイズ:H405×W310×D530mm
  • PKG重量:15600g

カタログ

 

Loading...

1401615で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高速切断機の型番1401615のページです。
型番1401615に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高速切断機

高速切断機

    切断機

    切断機

      卓上マルノコ LS1040F

      卓上マルノコ LS1040F

        チップソー切断機 180mm CS-180TA

        チップソー切断機 180mm CS-180TA

          15型卓上マルノコ LS1510

          15型卓上マルノコ LS1510

            ダブルカッターオールマイティー 2枚刃式チップソー切断機

            ダブルカッターオールマイティー 2枚刃式チップソー切断機

              高速切断機 CC12SF

              高速切断機 CC12SF

                チップソー切断機 LC0700F

                チップソー切断機 LC0700F

                  スライドマルノコ LS0612FL

                  スライドマルノコ LS0612FL

                    高速切断機(二重絶縁タイプ)

                    高速切断機(二重絶縁タイプ)

                      チップソー切断機 165mm

                      チップソー切断機 165mm

                        スライドマルノコ LS0611FL

                        スライドマルノコ LS0611FL

                          チップソー兼用型切断機(ワンタッチバイスタイプ)

                          チップソー兼用型切断機(ワンタッチバイスタイプ)

                            メーカー EARTH MAN マキタ マキタ EARTH MAN マキタ 山真製鋸 HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ サンコーミタチ EARTH MAN マキタ 新ダイワ工業
                            通常価格 16,126円 36,779円 64,950円 16,375円 127,921円 16,915円 31,005円 35,001円 89,009円 46,215円 10,383円 71,675円 57,215円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   90日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目  
                            商品タイプ パイプ切断機 - チップソー切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 小型切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 小型切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 チップソー切断機
                            定格電流(A) 14.5 15 15 8.3 14 - 15 - 11 15 6.9 11 15
                            電圧(V) AC100 単相100 単相100 AC100 単相100 AC100 単相100 - 単相100 - AC100 単相100 AC100
                            最大無負荷回転数(rpm) 約4400 3800 4600 約5000 3200 7500 4400 4700 4200 3800 4200 4200 -
                            消費電力(W) 1400 1430 1430 800 1340 800(最大) 1450 1050 1050 1440 650 1050 1400

                            高速切断機のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            主に単管パイプ
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/06
                            その他に、ちょっとした小物の切断。
                            スピードクランプもしっかりしています。
                            角度を着けた切断も使えます。
                            説明書にも有りますが、ホビー用なので、長時間の運用は避けています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました