(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CCR 超硬チャッキングリーマ (ノンコート)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CCR 超硬チャッキングリーマ (ノンコート)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,392円 ~ 16,818円
税込価格
3,731円 ~ 18,500円

【特長】・ソリッドタイプ・刃径より細い首径により深穴加工が可能

詳細情報を確認する

型番

未確定91件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
刃径(mm)
食付長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
刃数
首下長(mm)
溝長(mm)
直径公差詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
0.5
80
3
4
50
26
+0.002~+0.006

1個

3,392( 3,731円 )

5日目

3.1
0.5
80
3
4
50
26
+0.004~+0.009

1個

3,755( 4,131円 )

5日目

3.2
0.5
80
3
4
50
26
+0.004~+0.009

1個

3,755( 4,131円 )

5日目

3.3
0.5
80
3
4
50
26
+0.004~+0.009

1個

3,755( 4,131円 )

5日目

3.4
0.5
80
3
4
50
26
+0.004~+0.009

1個

3,755( 4,131円 )

5日目

3.5
0.5
80
3
4
50
26
+0.004~+0.009

1個

3,755( 4,131円 )

5日目

3.6
0.5
80
3
4
50
26
+0.004~+0.009

1個

3,755( 4,131円 )

5日目

3.7
0.5
80
3
4
50
26
+0.004~+0.009

1個

3,755( 4,131円 )

5日目

3.8
0.5
80
3
4
50
26
+0.004~+0.009

1個

3,755( 4,131円 )

5日目

3.9
0.5
80
3
4
50
26
+0.004~+0.009

1個

3,755( 4,131円 )

5日目

4
0.5
80
3
4
50
26
+0.004~+0.009

1個

3,547( 3,902円 )

5日目

4.1
0.5
80
4
6
50
26
+0.004~+0.009

1個

4,207( 4,628円 )

5日目

4.2
0.5
80
4
6
50
26
+0.004~+0.009

1個

4,207( 4,628円 )

5日目

4.3
0.5
80
4
6
50
26
+0.004~+0.009

1個

4,207( 4,628円 )

5日目

4.4
0.5
80
4
6
50
26
+0.004~+0.009

1個

4,207( 4,628円 )

5日目

4.5
0.5
80
4
6
50
26
+0.004~+0.009

1個

4,207( 4,628円 )

5日目

4.6
0.5
80
4
6
50
26
+0.004~+0.009

1個

4,207( 4,628円 )

5日目

4.7
0.5
80
4
6
50
26
+0.004~+0.009

1個

4,207( 4,628円 )

5日目

4.8
0.5
80
4
6
50
26
+0.004~+0.009

1個

4,207( 4,628円 )

5日目

4.9
0.5
80
4
6
50
26
+0.004~+0.009

1個

4,207( 4,628円 )

5日目

5
0.5
80
4
6
50
26
+0.004~+0.009

1個

3,948( 4,343円 )

1日目

5.1
0.5
100
5
6
65
26
+0.004~+0.009

1個

4,678( 5,146円 )

5日目

5.2
0.5
100
5
6
65
26
+0.004~+0.009

1個

4,678( 5,146円 )

5日目

5.3
0.5
100
5
6
65
26
+0.004~+0.009

1個

4,678( 5,146円 )

5日目

5.4
0.5
100
5
6
65
26
+0.004~+0.009

1個

4,678( 5,146円 )

5日目

5.5
0.5
100
5
6
65
26
+0.004~+0.009

1個

4,678( 5,146円 )

5日目

5.6
0.5
100
5
6
65
26
+0.004~+0.009

1個

4,678( 5,146円 )

5日目

5.7
0.5
100
5
6
65
26
+0.004~+0.009

1個

4,678( 5,146円 )

5日目

5.8
0.5
100
5
6
65
26
+0.004~+0.009

1個

4,678( 5,146円 )

5日目

5.9
0.5
100
5
6
65
26
+0.004~+0.009

1個

4,678( 5,146円 )

5日目

6
0.8
100
6
6
65
26
+0.004~+0.009

1個

4,416( 4,858円 )

5日目

6.1
0.8
110
6
6
70
26
+0.006~+0.012

1個

5,758( 6,334円 )

5日目

6.2
0.8
110
6
6
70
26
+0.006~+0.012

1個

5,758( 6,334円 )

5日目

6.3
0.8
110
6
6
70
26
+0.006~+0.012

1個

5,758( 6,334円 )

5日目

6.4
0.8
110
6
6
70
26
+0.006~+0.012

1個

5,758( 6,334円 )

5日目

6.5
0.8
110
6
6
70
26
+0.006~+0.012

1個

5,758( 6,334円 )

5日目

6.6
0.8
110
6
6
70
26
+0.006~+0.012

1個

5,758( 6,334円 )

5日目

6.7
0.8
110
6
6
70
26
+0.006~+0.012

1個

5,758( 6,334円 )

5日目

6.8
0.8
110
6
6
70
26
+0.006~+0.012

1個

5,758( 6,334円 )

5日目

6.9
0.8
110
6
6
70
26
+0.006~+0.012

1個

5,758( 6,334円 )

5日目

7
1
110
6
6
70
26
+0.006~+0.012

1個

5,441( 5,985円 )

5日目

7.1
1
125
6
6
85
26
+0.006~+0.012

1個

6,845( 7,530円 )

5日目

7.2
1
125
6
6
85
26
+0.006~+0.012

1個

6,845( 7,530円 )

5日目

7.3
1
125
6
6
85
26
+0.006~+0.012

1個

6,845( 7,530円 )

5日目

7.4
1
125
6
6
85
26
+0.006~+0.012

1個

6,845( 7,530円 )

5日目

7.5
1
125
6
6
85
26
+0.006~+0.012

1個

6,845( 7,530円 )

5日目

7.6
1
125
6
6
85
26
+0.006~+0.012

1個

6,845( 7,530円 )

5日目

7.7
1
125
6
6
85
26
+0.006~+0.012

1個

6,845( 7,530円 )

5日目

7.8
1
125
6
6
85
26
+0.006~+0.012

1個

6,845( 7,530円 )

5日目

7.9
1
125
6
6
85
26
+0.006~+0.012

1個

6,845( 7,530円 )

5日目

8
1
125
6
6
85
26
+0.006~+0.012

1個

6,262( 6,888円 )

3日目

8.1
1
135
8
6
90
26
+0.006~+0.012

1個

10,677( 11,745円 )

5日目

8.2
1
135
8
6
90
26
+0.006~+0.012

1個

10,677( 11,745円 )

5日目

8.3
1
135
8
6
90
26
+0.006~+0.012

1個

10,677( 11,745円 )

5日目

8.4
1
135
8
6
90
26
+0.006~+0.012

1個

10,677( 11,745円 )

5日目

8.5
1
135
8
6
90
26
+0.006~+0.012

1個

10,677( 11,745円 )

5日目

8.6
1
135
8
6
90
26
+0.006~+0.012

1個

10,677( 11,745円 )

5日目

8.7
1
135
8
6
90
26
+0.006~+0.012

1個

10,677( 11,745円 )

5日目

8.8
1
135
8
6
90
26
+0.006~+0.012

1個

10,677( 11,745円 )

5日目

8.9
1
135
8
6
90
26
+0.006~+0.012

1個

10,677( 11,745円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソリッドタイプ
・刃径より細い首径により深穴加工が可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CCR 超硬チャッキングリーマ (ノンコート)

CCR 超硬チャッキングリーマ (ノンコート)

    BCCRT 超硬チャッキングリーマ(モールステーパシャンク)

    BCCRT 超硬チャッキングリーマ(モールステーパシャンク)

      CCRM 超硬チャッキングリーマ(百分台)

      CCRM 超硬チャッキングリーマ(百分台)

        BCCR 超硬チャッキングリーマ(ストレートシャンク)

        BCCR 超硬チャッキングリーマ(ストレートシャンク)

          超硬ロングシャンクチャッキングリーマ CSCRL

          超硬ロングシャンクチャッキングリーマ CSCRL

            ソリッドロングハンドリーマ CSLHR

            ソリッドロングハンドリーマ CSLHR

              超硬リーマ Bシリーズ

              超硬リーマ Bシリーズ

                超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃/ロング/コーナーラジアスタイプ

                超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃/ロング/コーナーラジアスタイプ

                  超硬底刃付ストレートリーマ

                  超硬底刃付ストレートリーマ

                    HRM ハンドリーマ(百分台) (刃径:Φ1.00~Φ10.00 1.0mmとび)

                    HRM ハンドリーマ(百分台) (刃径:Φ1.00~Φ10.00 1.0mmとび)

                      コロドリル452CFRP(リジンリッチ)材用リーマ

                      コロドリル452CFRP(リジンリッチ)材用リーマ

                        超硬チャッキングリーマ CSCRS

                        超硬チャッキングリーマ CSCRS

                          超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃/レギュラー/コーナーラジアスタイプ

                          超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃/レギュラー/コーナーラジアスタイプ

                            メーカー 岡崎精工 岡崎精工 岡崎精工 岡崎精工 栄工舎 栄工舎 エフ・ピー・ツール ミスミ ミスミ 岡崎精工 サンドビック 栄工舎 ミスミ
                            通常価格 3,392円 14,258円 3,495円 12,917円 13,952円 7,026円 3,904円 - 4,150円 3,934円 14,986円 7,249円 -
                            通常出荷日 1日目~   5日目   5日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 - - 超硬 超硬
                            刃形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            コーティング有無・表面処理 ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート
                            刃径公差(mm) m5 m5 0~+0.005 m5 - - 0~0.003 - 0~0.005 0~+0.005 - - -

                            CCR 超硬チャッキングリーマ (ノンコート)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            SS400のプレートの止穴、通し穴
                            評価 5.0満足度:5.02017/02/14
                            価格も安く使い勝手もいいので小径のH7仕上で使用しています。
                            刃長も長いので止穴には特に重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ストレートリーマ・ハンドリーマカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました