(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BR ブリッジリーマ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BR140
BR ブリッジリーマ リーマ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,490円
税込単価
10,439円

【特長】・リーマ代が大きい場合に使用・MCO材(コバルト高速度鋼)を使用

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

BR140 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
食付長(mm)
全長(mm)
先端径(mm)
シャンク径・MT No
刃数
溝長(mm)
トラスココード
食付き部テーパ
直径公差詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BR140

14
60
200
10
MT2
5
110
452-2796
1/12
-0.027~0

1個

9,490( 10,439円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リーマ代が大きい場合に使用
・MCO材(コバルト高速度鋼)を使用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BR ブリッジリーマの型番BR140のページです。
型番BR140に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BR ブリッジリーマ

BR ブリッジリーマ

    CR チャッキングリーマ(ストレートシャンク)

    CR チャッキングリーマ(ストレートシャンク)

      MR マシンリーマ 直刃 テーパーシャンク

      MR マシンリーマ 直刃 テーパーシャンク

        HR ハンドリーマ 直刃(Φ1.0~Φ50mm)

        HR ハンドリーマ 直刃(Φ1.0~Φ50mm)

          LMR ロング刃マシンリーマ

          LMR ロング刃マシンリーマ

            ストレートシャンク・チャッキングリーマ

            ストレートシャンク・チャッキングリーマ

              テーパーピンリーマ(ストレート) TPR

              テーパーピンリーマ(ストレート) TPR

                ロングハンドリーマ

                ロングハンドリーマ

                  マシンリーマ MRシリーズ

                  マシンリーマ MRシリーズ

                    ストレートシャンクチャッキングリーマ SCR

                    ストレートシャンクチャッキングリーマ SCR

                      HRM ハンドリーマ(百分台)(0.01mmとび)

                      HRM ハンドリーマ(百分台)(0.01mmとび)

                        ロングマシンリーマ LMR

                        ロングマシンリーマ LMR

                          ロングハンドリーマー LHR (SKH51) 刃数6・8・10

                          ロングハンドリーマー LHR (SKH51) 刃数6・8・10

                            メーカー 岡崎精工 岡崎精工 岡崎精工 岡崎精工 岡崎精工 エフ・ピー・ツール 栄工舎 トラスコ中山 栄工舎 栄工舎 岡崎精工 栄工舎 大洋ツール
                            通常価格 9,490円 5,302円 6,050円 3,264円 18,207円 7,361円 3,347円 8,097円 7,808円 6,577円 4,488円 19,648円 22,570円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            工具材質 ハイス ハイス ハイス ハイス ハイス ハイス ハイス ハイス - ハイス ハイス ハイス -
                            刃形状 テーパ ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート テーパ ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ - 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 -
                            コーティング有無・表面処理 ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート - ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート
                            刃径公差(mm) h8 m5 m5 m5 m5 - -0.05~+0.05 - - - 0~+0.005 - -

                            BR ブリッジリーマのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BR145
                            BR150
                            BR155
                            BR160
                            BR165
                            BR170
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            食付長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            先端径
                            (mm)
                            シャンク径・MT No 刃数 溝長
                            (mm)
                            トラスココード 食付き部テーパ 直径公差詳細

                            10,015円

                            ( 11,017円 )
                            1個 -

                            5日目

                            14.56020010MT25110452-28001/12-0.027~0

                            10,015円

                            ( 11,017円 )
                            1個 -

                            5日目

                            156020010.5MT25110452-28181/12-0.027~0

                            10,527円

                            ( 11,580円 )
                            1個 -

                            5日目

                            15.56020011MT25110-1/12-0.027~0

                            10,527円

                            ( 11,580円 )
                            1個 -

                            3日目

                            166020011.5MT25110452-28261/12-0.027~0

                            11,809円

                            ( 12,990円 )
                            1個 -

                            5日目

                            16.56020012MT25110-1/12-0.027~0

                            11,809円

                            ( 12,990円 )
                            1個 -

                            5日目

                            176021012.5MT25120452-28341/12-0.027~0

                            テーパリーマ・テーパピンリーマカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました