【特長】外径が豊富で用途に応じてお選びいただけます。MCO材(コバルト高速度鋼...
型番 | 種類 | 刃径 | 刃幅 | 穴径 | 刃数 | 刃材質 | 材質 | 被削材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE080 | プレーンカッター | 80mm | 60mm | 31.75mm | 18 | ハイス | MCO | 鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・アルミ・銅合金 |
SE050 | プレーンカッター | 50mm | 45mm | 22.225mm | 12 | ハイス | MCO | 鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・アルミ・銅合金 |
SE150 | プレーンカッター | 150mm | 60mm | 38.1mm | 22 | ハイス | MCO | 鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・アルミ・銅合金 |
SE070 | プレーンカッター | 70mm | 60mm | 25.4mm | 16 | ハイス | MCO | 鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・アルミ・銅合金 |
SE100 | プレーンカッター | 100mm | 60mm | 31.75mm | 18 | ハイス | MCO | 鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・アルミ・銅合金 |
SE060 | プレーンカッター | 60mm | 60mm | 25.4mm | 14 | ハイス | MCO | 鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・アルミ・銅合金 |
SE125 | プレーンカッター | 125mm | 60mm | 38.1mm | 20 | ハイス | MCO | 鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・アルミ・銅合金 |
SE090 | プレーンカッター | 90mm | 60mm | 31.75mm | 18 | ハイス | MCO | 鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・アルミ・銅合金 |
型番 |
種類 |
刃径(mm) |
刃幅(mm) |
穴径(mm) |
刃数 |
刃材質 |
外径公差(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
プレーンカッター
|
50
|
45
|
22.225
|
12
|
ハイス
|
0~+1
| 1個 | 31,795円(
34,975円
) | 5日目 | |
プレーンカッター
|
60
|
60
|
25.4
|
14
|
ハイス
|
0~+1
| 1個 | 49,427円(
54,370円
) | 5日目 | |
プレーンカッター
|
70
|
60
|
25.4
|
16
|
ハイス
|
0~+1
| 1個 | 69,109円(
76,020円
) | 5日目 | |
プレーンカッター
|
80
|
60
|
31.75
|
18
|
ハイス
|
0~+2
| 1個 | 85,857円(
94,443円
) | 5日目 | |
プレーンカッター
|
90
|
60
|
31.75
|
18
|
ハイス
|
0~+2
| 1個 | 105,239円(
115,763円
) | 5日目 | |
プレーンカッター
|
100
|
60
|
31.75
|
18
|
ハイス
|
0~+2
| 1個 | 134,464円(
147,910円
) | 5日目 | |
プレーンカッター
|
125
|
60
|
38.1
|
20
|
ハイス
|
0~+2
| 1個 | 218,037円(
239,841円
) | 5日目 | |
プレーンカッター
|
150
|
60
|
38.1
|
22
|
ハイス
|
0~+2
| 1個 | 304,292円(
334,721円
) | 5日目 |
Loading...
【特長】
外径が豊富で用途に応じてお選びいただけます。
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用しているため、難削材加工用に最適です。