(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SEE4LA050
SEE4LA ロングハイヘリエンドミル 4枚刃・OKコート チョウコウエンドミル

SEE4LA ロングハイヘリエンドミル 4枚刃・OKコート SEE4LA050

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,704円
税込単価
8,474円

ロング刃長の強ねじれ溝により、幅の広い側面加工や深い場所の加工が可能です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SEE4LA050 解除

Loading...

SEE4LA050 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SEE4LA050

5
25
6
80

1個

7,704( 8,474円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ロング刃長の強ねじれ溝により、幅の広い側面加工や深い場所の加工が可能です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

SEE4LA050で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEE4LA ロングハイヘリエンドミル 4枚刃・OKコートの型番SEE4LA050のページです。
型番SEE4LA050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEE4LA ロングハイヘリエンドミル 4枚刃・OKコート

SEE4LA ロングハイヘリエンドミル 4枚刃・OKコート

    SEE4L ロングハイヘリエンドミル 4枚刃・ノンコート

    SEE4L ロングハイヘリエンドミル 4枚刃・ノンコート

      アルミ・非鉄用 不等分割・ワイパー切刃付き 3NESM

      アルミ・非鉄用 不等分割・ワイパー切刃付き 3NESM

        SAE3D アルミ用ハイヘリエンドミル 3枚刃ピュアDLCコート

        SAE3D アルミ用ハイヘリエンドミル 3枚刃ピュアDLCコート

          SAE3 アルミ用ハイヘリエンドミル 3枚刃ノンコート

          SAE3 アルミ用ハイヘリエンドミル 3枚刃ノンコート

            MHD645 無限コーティング 高硬度加工用6枚倍エンドミル

            MHD645 無限コーティング 高硬度加工用6枚倍エンドミル

              MHDH645 高硬度用無限プレミアムコーティング6枚刃スクエアエンドミル

              MHDH645 高硬度用無限プレミアムコーティング6枚刃スクエアエンドミル

                SHE6H レギュラーシャンクハードスクエアエンドミル 6枚刃OKハードコート

                SHE6H レギュラーシャンクハードスクエアエンドミル 6枚刃OKハードコート

                  SHE6LH ロングシャンクハードスクエアエンドミル 6枚刃OKハードコート

                  SHE6LH ロングシャンクハードスクエアエンドミル 6枚刃OKハードコート

                    SED4MA ミディアムスクエアエンドミル 4枚刃・OKコート

                    SED4MA ミディアムスクエアエンドミル 4枚刃・OKコート

                      SAE3L アルミ用ロングハイヘリエンドミル 3枚刃・ノンコート

                      SAE3L アルミ用ロングハイヘリエンドミル 3枚刃・ノンコート

                        SED4 スクエアエンドミル 4枚刃ノンコート

                        SED4 スクエアエンドミル 4枚刃ノンコート

                          SED4A スクエアエンドミル 4枚刃OKコート

                          SED4A スクエアエンドミル 4枚刃OKコート

                            メーカー 岡崎精工 岡崎精工 京セラ 岡崎精工 岡崎精工 日進工具 日進工具 岡崎精工 岡崎精工 岡崎精工 岡崎精工 岡崎精工 岡崎精工
                            通常価格 7,464円 5,143円 5,750円 5,825円 4,063円 6,800円 6,134円 6,189円 7,823円 4,171円 5,143円 3,145円 3,955円
                            通常出荷日 5日目   2日目~   4日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 座繰り 平面 / 側面 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 平面 / 側面
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ アルミ / 銅 アルミ / 銅 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 ノンコート ノンコート 非鉄用(DLC) ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用

                            SEE4LA ロングハイヘリエンドミル 4枚刃・OKコートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SEE4LA030
                            SEE4LA040
                            SEE4LA060
                            SEE4LA080
                            SEE4LA100
                            SEE4LA120
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            7,464円

                            ( 8,210円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            315670

                            7,544円

                            ( 8,298円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            420670

                            7,784円

                            ( 8,562円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            630680

                            10,112円

                            ( 11,123円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            836890

                            13,966円

                            ( 15,363円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            104510100

                            19,450円

                            ( 21,395円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            125012110

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました