独自の強化刃型により、重切削加工高速加工を可能にしたエンドミルです。OKハード...
型番 | 加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃長(mm) | 刃数(枚) | シャンク径(mm) | 全長(mm) | コーナー形状 | ねじれ角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEE4GH030 | 平面/側面/溝/座繰り | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / 高硬度鋼HRC61~[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[◎] | 鋼用 | メーカー標準品 | 3 | 10 | 4 | 6 | 45 | ピンカド | 強ネジレ(45~60°) |
SEE4GH180 | 平面/側面/溝/座繰り | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / 高硬度鋼HRC61~[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[◎] | 鋼用 | メーカー標準品 | 18 | 40 | 4 | 20 | 105 | ピンカド | 強ネジレ(45~60°) |
SEE4GH180 | 平面/側面/溝/座繰り | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / 高硬度鋼HRC61~[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[◎] | 鋼用 | メーカー標準品 | 18 | 40 | 4 | 20 | 105 | ピンカド | 強ネジレ(45~60°) |
SEE4GH100 | 平面/側面/溝/座繰り | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / 高硬度鋼HRC61~[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[◎] | 鋼用 | メーカー標準品 | 10 | 25 | 4 | 10 | 70 | ピンカド | 強ネジレ(45~60°) |
SEE4GH200 | 平面/側面/溝/座繰り | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / 高硬度鋼HRC61~[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[◎] | 鋼用 | メーカー標準品 | 20 | 45 | 4 | 20 | 105 | ピンカド | 強ネジレ(45~60°) |
SEE4GH160 | 平面/側面/溝/座繰り | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / 高硬度鋼HRC61~[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[◎] | 鋼用 | メーカー標準品 | 16 | 36 | 4 | 16 | 90 | ピンカド | 強ネジレ(45~60°) |
SEE4GH150 | 平面/側面/溝/座繰り | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / 高硬度鋼HRC61~[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[◎] | 鋼用 | メーカー標準品 | 15 | 36 | 4 | 16 | 90 | ピンカド | 強ネジレ(45~60°) |
SEE4GH110 | 平面/側面/溝/座繰り | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / 高硬度鋼HRC61~[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[◎] | 鋼用 | メーカー標準品 | 11 | 30 | 4 | 12 | 75 | ピンカド | 強ネジレ(45~60°) |
SEE4GH140 | 平面/側面/溝/座繰り | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / 高硬度鋼HRC61~[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[◎] | 鋼用 | メーカー標準品 | 14 | 34 | 4 | 16 | 90 | ピンカド | 強ネジレ(45~60°) |
SEE4GH090 | 平面/側面/溝/座繰り | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / 高硬度鋼HRC61~[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[◎] | 鋼用 | メーカー標準品 | 9 | 25 | 4 | 10 | 70 | ピンカド | 強ネジレ(45~60°) |
SEE4GH120 | 平面/側面/溝/座繰り | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / 高硬度鋼HRC61~[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[◎] | 鋼用 | メーカー標準品 | 12 | 30 | 4 | 12 | 75 | ピンカド | 強ネジレ(45~60°) |
型番 |
刃径(mm) |
刃長(mm) |
シャンク径(mm) |
全長(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
3
|
10
|
6
|
45
| 1個 | 4,009円(
4,410円
) | 5日目 | |
9
|
25
|
10
|
70
| 1個 | 7,676円(
8,444円
) | 5日目 | |
10
|
25
|
10
|
70
| 1個 | 7,676円(
8,444円
) | 5日目 | |
11
|
30
|
12
|
75
| 1個 | 10,112円(
11,123円
) | 5日目 | |
12
|
30
|
12
|
75
| 1個 | 10,112円(
11,123円
) | 5日目 | |
14
|
34
|
16
|
90
| 1個 | 22,386円(
24,625円
) | 5日目 | |
15
|
36
|
16
|
90
| 1個 | 22,386円(
24,625円
) | 5日目 | |
16
|
36
|
16
|
90
| 1個 | 22,386円(
24,625円
) | 5日目 | |
18
|
40
|
20
|
105
| 1個 | 36,196円(
39,816円
) | 5日目 | |
20
|
45
|
20
|
105
| 1個 | 36,196円(
39,816円
) | 5日目 |
Loading...
独自の強化刃型により、重切削加工高速加工を可能にしたエンドミルです。OKハードコート採用により、高硬度材の加工が可能